Controle de Temperatura na Indústria

graphics-newsletter-temperature-control-tcu-animation-04

DATAS:

  • 10 de abril de 2019 

Horário

  • 9h00 às 13h00

Objetivo: Nesse treinamento você conhecerá como funcionam os principais sistemas de controle de temperatura industriais, quais os principais elementos, quais são os processos industriais onde são utilizados e entender sua importância na qualidade e eficiência desses processos. Apresentaremos também os diferentes perfis de carga e como controles diferentes influenciam significativamente na eficiência dos mesmos.Poderá também selecionar de forma eficiente as bombas mais eficientes para controle de temperatura, considerando os elementos mais importantes para dimensionamento da motobomba.

Pré-requisitos: Desejável ter participado do módulo “Teoria de bombeamento” da Grundfos ou possuir conhecimentos básicos sobre seleção e funcionamento de bombas centrífugas de uso geral.

Escopo do treinamento

  • Processos industriais que necessitam controlar temperatura
  • Visão geral de um circuito de refrigeração 
  • Fundamentos do processo de refrigeração
  • Diferentes modos de controle de temperatura
  • Principais elementos dos sistemas de controle temperatura
  • Perfis de carga
  • Eficiência energética no controle de temperatura
  • Refrigerantes usados em processos de refrigeração industrial
  • Tipos de bombas usadas em circuitos de controle de temperatura
  • Torres de resfriamento e Dry Coolers
  • Cavitação em Torres de Resfriamento
  • I-Solutions para sistemas de controle de temperatura
  • Grundfos Product Center (ferramenta de seleção de bombas)