Encontre exatamente o que procura nesta lista de produtos e soluções da Grundfos.
Acessórios elétricos para produtos Grundfos
Acessórios mecânicos para produtos Grundfos
Acessórios para bombas doseadoras
Acessórios
Acessórios destinados a soluções de águas residuais.
Otimize a eficiência e fiabilidade e reduza o consumo energético e custos de operação com o nosso serviço de alinhamento de bomba a laser.
Bombas circuladoras
Os ALPHA são circuladores de velocidade variável de elevada eficiência concebidos para sistemas de aquecimento, ar condicionado e sistemas doméstic...
O ALPHA Reader é um produto móvel para a equilibragem hidrónica de radiadores em combinação com o ALPHA2 e um smartphone via Bluetooth com a aplica...
ALPHA are high-efficiency variable speed circulators designed for circulating liquids in heating and domestic hot-water recirculation systems. The ...
Misturadores e geradores de fluxo para misturar e manter meios em suspensão.
Bombas encapsuladas
Módulos de pressurização
Bombas multifásicas horizontais
O novo sistema de bombeamento BMSX da Grundfos possui um design exclusivo dedicado à dessalinização de água do mar e de água salobra.
Bombas de diafragma
Bombas doseadoras digitais para doseamento de produtos químicos de alta precisão, permitindo controlo avançado do processo e integração com o contr...
A gama de bombas Grundfos Mecânicas é uma série de bombas extremamente fortes para aplicações que requerem dosagem fiável e capacidades de alta pre...
Interfaces de comunicação
Aspiração axial, acoplamento fechado, multicelular
As bombas CM, CME são bombas horizontais de aspiração axial fiáveis e silenciosas. O design modular da bomba facilita a criação de soluções persona...
Sistema de pressurização
O CMB, CMBE são sistemas de pressurização compacto criados para o abastecimento de água em aplicações domésticas e comerciais ligeiras. O design mo...
Os circuladores COMFORT são bombas de recirculação de água quente de elevada eficiência criados para habitações unifamiliares e bifamiliares. As bo...
Maximize o desempenho e eficiência do seu sistema de bombagem com serviços de comissionamento avançados prestados por profissionais especializados.
Deixe que cuidemos do seu sistema de bombagem, enquanto se ocupa do seu negócio.
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Os Controladores de Pressão são sistemas de abastecimento de água inteligentes que permitem o controlo automático das bombas no abastecimento de ág...
Bombas multifásicas em linha
Bomba centrífuga multifásica vertical com portas de aspiração e descarga ao mesmo nível.
Bombas multicelulares verticais com motor MGFlex para Renováveis para fonte de energia solar, eólica e AC. Funciona com tensão AC e DC
Control unit for pumps or units for build into Control cabinets
Control units designed for level control, monitoring and protection of waste water and bore hole applications. For integration in to cabinets.
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE is a complete range of external frequency converters designed for speed control of a wide range of Grundfos pumps.
Um contrato de serviço personalizado com a Grundfos fornece-lhe exatamente os serviços necessários para se manter a par da condição do seu equipame...
Os depósitos de pressão GT são depósitos de vida útil longa adequados para controlar a pressão em aplicações domésticas, comerciais e industriais e...
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dir...
Bombas submersíveis de águas residuais
As bombas de drenagem Grundfos DPK são projetadas com um impulsor fechado, semi-aberto ou SuperVortex para uso em muitas aplicações industriais e d...
DPS is a differential pressure sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct conta...
As bombas de desaguamento Grundfos DWK são projetadas com um impulsor fechado, semi-aberto ou SuperVortex para uso numa ampla gama de aplicações in...
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Uma análise gratuita e não vinculativa do seu atual desempenho de bomba, que o ajudará a definir potenciais poupanças energéticas para as suas bombas.
MULTILIFT são estações elevatórias compactas para a recolha e eliminação de águas residuais numa única embalagem pré-montada no interior dos edifíc...
O scan térmico Grundfos ajuda a detetar riscos no painel de controlo, prevenindo acidentes e evitando tempos de paragem.
Sistema baseado na Internet que constitui uma alternativa eficiente e acessível em relação a sistemas mais dispendiosos.
A nossa intuitiva caixa de ferramentas para controlo móvel de bombas, que lhe fornece dados instantâneos e se destina a poupar tempo e esforço.
Our intuitive tool box for mobile pump control that provides you with instant pump data, designed to save you time and effort.
The unit is an edge device which can process the data on site and hereby react instantly on any abnormalities via Grundfos GO 2.0, the GRUNDFOS iSO...
Sistema de pressurização avançado e de eficiência energética para pressurização de água limpa. Disponível com 2-6 bombas ligadas em paralelo, contr...
Sistema de pressurização de eficiência energética para pressurização de água limpa. Disponível com 2-4 bombas de frequência controlada ligadas em p...
Sistema de pressurização Turn Key Pressure para pressurização de água em apartamentos, hotéis, etc. Disponível com 2-3 bombas ligadas em paralelo, ...
O Hydro Solo-E é um sistema de pressurização totalmente otimizado para sistemas em que seja essencial manter uma pressão constante. Inclui controlo...
As soluções iGRID Grundfos permitem uma otimização da distribuição mesmo nas redes de aquecimento de grandes áreas, dividindo-as por zonas de baixa...
Minimize custos e assegure uma longa eficiência de bomba. Uma inspeção oferece-lhe uma visão geral das condições de base instaladas e recomendações...
Subcontrate tarefas de instalação ao pessoal Grundfos para garantir que as suas bombas estão em mãos capazes.
Input and output modules for controls solutions.
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Pressure transmitter series 4-20 mA, stainless steel 304 or 316. Differentiates in a compact housing, very wide temperature range and has multiple ...
As bombas Jet são bombas centrífugas monocelulares autoferrantes. As bombas de pressurização são concebidas para várias aplicações domésticas e de ...
As bombas de drenagem Grundfos (DP) submersíveis cobrem uma gama de motores de 0,9 a 2,6 kW. As bombas são equipadas com um impulsor semi-aberto de...
A bomba de hélice de fluxo axial KPG destina-se ao transporte de água pluvial e de inundação em instalações de bomba comporta.
A bomba de propulsão de fluxo axial KPL foi concebida para caudais elevados a uma altura manométrica reduzida.
A bomba de fluxo semi-axial KWM foi concebida para caudais elevados a uma altura manométrica média.
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Bombas horizontais de câmara bipartida
A bomba LS horizontal de câmara bipartida, de voluta dupla e aspiração dupla destina-se a aplicações de alto fluxo e baixo NPSH de grande eficiência.
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Circuladores de controlo electrónico e alta eficiência para edifícios comerciais
Manter-se a par da condição do equipamento permite-lhe tomar as medidas necessárias para evitar tempos de paragem dispendiosos.
Amplificadores de medição e controladores para processos de doseamento
Motores normalizados
Motores normalizados com controlo de velocidade
Motor normalizado renovável com controlo de velocidade
Motores normalizados de origem
Motores submersíveis
Motor Protection for motor and pumps.
O Booster MQ da Grundfos é uma unidade tudo-em-um, projetada para bombear água limpa de tanques e poços rasos, e para pressão geral em casas partic...
Motores submersíveis para bombas SQ
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Motores submersíveis para bombas SQFlex
Bombas submersíveis
Bombas centrífugas multifásicas, verticais e de rosca para montagem em tanques
Bombas máquina-ferramenta de aspiração axial
Bomba monobloco de aspiração axial com impulsor Wortex semi-aberto
Os módulos solares geram energia fotovoltaica e fornecem eletricidade DC por irradiação solar a inversores SQFlex, MGFlex e RSI.
Aspiração axial, acoplamento fechado monofásica
Bombas monobloco de aspiração em conformidade com EN 733
Bombas monobloco com entrada axial em conformidade com ISO 2858
Aspiração axial, acoplamento longo, monofásica
Bombas de acoplamento longo com entrada axial em conformidade com EN 733
Bombas de acoplamento longo com entrada axial em conformidade com ISO 2858
As bombas Grundfos NS são bombas centrífugas projetadas para elevar a água em instalações domésticas, industriais e agrícolas. Disponível em duas v...
Uma análise detalhada com base em medições do desempenho da sua atual bomba, com sugestões para poupanças de energia futuras e desempenho melhorado.
As estações de bombagem Grundfos são estações de bombagem pré-fabricadas destinadas a recolher e bombear água de drenagem, águas pluviais ou águas ...
Controlos remoto Grundfos usados para instalação, monitorização de dados, informação de falhas e configuração de bombas e sistemas Grundfos, via rá...
Serviços de reparação em oficina completos para todas as necessidades de reparação de bombas, incluindo opções de entrega
Encontre as bombas de que necessita e crie uma justificativa de negócio para um upgrading com bombas de baixo consumo energético.
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dir...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct co...
O inversor solar renovável (Renewable Solar Inverter) é um inversor solar não ligado à rede que expande a família de sistemas de bombeamento solar....
As bombas S são uma gama de bombas de impulsor de canal de fluxo livre, especificamente destinadas à bombagem de esgotos e águas residuais num vast...
As bombas SB, SBA são bombas de pressurização multicelulares submersíveis que oferecem uma instalação "plug-and-pump" simples e um funcionamento fi...
A SCALA é um sistema de pressurização autoferrante integrado completo, concebido para utilização doméstica. Os sistemas de pressurização garantem u...
As bombas de esgoto submersíveis Grundfos SE (1,1-11 kW) são equipadas com S-tube® (SE1) ou impulsor SuperVortex (SEV). A passagem livre através da...
As bombas submersíveis de esgoto Grundfos SE/SL (9-30 kW) são equipadas com S-tube® (SE/SE1/SE2 & SL/SL1/SL2) ou impulsor SuperVortex (SLV). A pas...
As bombas submersíveis de esgoto da Grundfos SEG (0,9-4 kW) são projetadas para bombear água residual, água contendo lodo e esgoto. Equipado com um...
Programa global de produtos de medição e comutação. Transdutores, sensores, flutuadores, comutadores, contadores, transmissores, sondas e controlad...
Obtenha acesso rápido e fácil às peças de substituição mais comuns das bombas e sistemas standard Grundfos.
Cloro, dióxido de cloro, eletrocloração
Unolift e Duolift são sistemas de uma e duas bombas adequados para a recolha e o bombeamento de águas residuais de caves de onde não podem ser enca...
Conjuntos de instalação e sistemas de doseamento completos
As bombas de esgoto submersíveis Grundfos SL (1,1 a 11 kW) são equipadas com S-tube® (SL1) ou impulsor SuperVortex (SLV). A passagem livre através ...
Módulo de sensores SM113 concebido para servir de interface com os sensores da bomba e comunicar através da rede eléctrica com o IO 113, com comuni...
A SOLOLIFT2 é uma estação elevatória pequena, compacta e automática, pronta a instalar, com um poderoso dispositivo de corte (exceto D-2 e C-3). A ...
Grundfos SP são bombas submersíveis de poço, destinadas ao bombeamento de águas subterrâneas. As Grundfos SP são todas bombas de aço inoxidável e e...
As peças de substituição Grundfos são componentes de alta qualidade, que lhe permitem otimizar o desempenho do sistema e minimizar o tempo de parag...
As bombas SQ da Grundfos são bombas submersíveis compactas, projetadas para o abastecimento doméstico de água subterrânea para residências particul...
As bombas Grundfos SQE são bombas submersíveis compactas, destinadas a aplicações de pressão constante no âmbito do abastecimento doméstico de água...
As bombas Grundfos SQE-NE são bombas submersíveis compactas, projetadas para bombeamento e amostragem líquida de áreas com água subterrânea contami...
Bombas submersíveis de energia renovável com inversor integrado para fonte de energia solar, eólica e AC. Funcionam com tensão AC e DC.
Programa de conjunto de sensores submersíveis para medições de nível hidrostáticas.
Bombas monofásicas em linha
Bombas centrífugas monofásicas em linha com empanque de veio mecânico. As bombas são monobloco, isto é, bomba e motor são unidades separadas.
As bombas UNILIFT AP são bombas submersíveis para águas residuais adequadas para instalação portátil temporária e permanente. As bombas UNILIFT AP ...
A UNILIFT CC é uma bomba submersível monocelular concebida para bombear água limpa e não agressiva e águas cinzentas até um nível de água de 3 mm. ...
A UNILIFT KP é uma bomba submersível compacta em aço inoxidável, concebida para o bombeamento de águas não agressivas e de águas cinzentas. Pode se...
A UPA é uma bomba de pressurização in-line doméstica compacta e de elevada eficiência, concebida para habitações residenciais. A UPA aumenta a pres...
Circuladores não eletronicamente controlados para edifícios domésticos com controlo de velocidade
Circuladores não eletronicamente controlados para edifícios comerciais com controlo de velocidade
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contac...