Hydro CMBE Multi-Pump Sistema compacto de pressurização com inversor de frequência

Visão geral

Visão geral

Aplicações

O Hydro Solo MP foi desenvolvido principalmente para pressurização da rede hidráulica de edifícios, casas e indústrias, onde o projeto exige um sistema reserva (stand-by) e ao mesmo tempo conforto ao usuário. Apresenta ótimo desempenho quando aplicado na pressurização “de cima para baixo”.

 

Características e benefícios

• Dois pressurizadores Grundfos CR conectados via Cabo Genibus ou Wireless

• Revezamento automático entre as bombas a cada 24h controlado pelos próprios inversores ou em caso de falha

• Pressão constante e ajustável

• Bombas CR com Inversores de frequência

• Baixo consumo de energia

• Proteção contra sobrecarga do motor

 

Dados Técnicos

Vazão máxima: 26 m³/h

Altura manométrica máxima: 52 mca

Temperatura do líquido (°C): 0 até +60

Pressão máxima de operação: 10 bar

Benefícios

  • Confiável
  • Alta eficiência
  • Fácil manutenção
Contacto
Sales office

Contato

Entre em contato com nossos Distribuidores e Vendedores, clicando aqui.


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671