Hydro Solo-E Sistema de pressurização controlado eletronicamente

Visão geral

Visão geral

Aplicações

• Pressurização de água em casas, residências, pequenos edifícios e complexos habitacionais ou horizontais

• Muito utilizada pressurizando os últimos andares de edifícios, de cima para baixo

 

Características e benefícios

• Pressão constante com controle de velocidade•Compacto e robusto•Fácil instalação (Plug & Play)

• Baixo ruído

• Entrada analógica e digital

• Válvula de retenção integrada•Baixo consumo de energia

• Proteção de sobrecarga do motor

• Ajuste da pressão diretamente no painel do motor

• Start/Stop automático

• Grundfos GO opcional

 

Dados Técnicos

Vazão máxima: 48 m³/h

Altura manométrica máxima: 90 mca

Temperatura de líquido: 0 a +70°C

Pressão máxima de operação: 10 bar

Benefícios

  • Confiável
  • Alta eficiência
  • Fácil manutenção
Contacto
Sales office

Contato

Entre em contato com nossos Distribuidores e Vendedores, clicando aqui.


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671