Estações de Bombeamento Pré-fabricadas Inteligentes

Estações de bombeamento pré-fabricadas Grundfos

Estações de bombeamento pré-fabricadas

As estações de bombeamento pré-fabricadas da Grundfos são uma solução inovadora e inteligente que simplifica o gerenciamento de poços de bombeamento e reduz substancialmente os custos de instalação e comissionamento. Todos os componentes necessários, como tubos e válvulas, são incorporados ou colocados em uma câmara de válvula separada.

Os benefícios incluem construção robusta de materiais de alta qualidade e livres de corrosão. O tanque pode suportar elevação em áreas com lençol freático alto. A instalação é rápida e fácil, com interrupções mínimas e uma pequena área de construção. O projeto do poço de poço limita os problemas de lodo e lodo e é para operação e controle não supervisionado da Grundfos.

Assista ao vídeo e monte sua estação completa em menos de 15 minutos!

Tipos de estações de bombeamento

Redução de 77% no consumo de energia

Estações de bombeamento inteligentes - PRFV

As estações de bombeamento da linha PRFV possuem um tanque projetado em poliéster reforçado com fibra de vidro. Clique no link abaixo para saber mais detalhes sobre este produto e suas variações.

banner

Estações de bombeamento inteligentes - PEAD

As estações de bombeamento da linha PEAD foram projetadas com um tanque de polietileno de alta densidade para se adequar as necessidades de sua aplicação. Clique no link abaixo para saber mais detalhes sobre este produto e suas variações.

Estações de bombeamento inteligentesAs estações de bombeamento de HDPE foram projetadas com um tanque de polietileno de alta densidade.
Estações de bombeamento inteligentesAs estações de bombeamento de HDPE foram projetadas com um tanque de polietileno de alta densidade.
Estações de bombeamento inteligentesAs estações de bombeamento de HDPE foram projetadas com um tanque de polietileno de alta densidade.
Estações de bombeamento inteligentesAs estações de bombeamento de HDPE foram projetadas com um tanque de polietileno de alta densidade.
GPC

Catálogo completo

Faça download do catálogo completo das estações pr-e-fabricadas da Grundfos.

contato

Fale com a equipe de Vendas da Grundfos​

Se você está pronto para comprar e gostaria de falar diretamente com nossa equipe de vendas, clique no botão abaixo.​