Refrigeração industrial: a chave para economizar custos

Sistema de control de temperatura con Grundfos iSolutions

Assuma o controle da refrigeração industrial com inteligência

Sempre há aspectos suscetíveis a melhorias significativas na otimização de processos em praticamente todas as aplicações de refrigeração industrial.
Nosso especialista ensina como otimizar seu sistema em diferentes modelos operacionais, como torres de resfriamento, chillers e sistemas de refrigeração. 

Assista ao vídeo

Redução de 77% no consumo de energia

Redução de 52% no consumo de energia

Com a Grundfos iSOLUTIONS, um fabricante de embalagens reduziu o consumo de energia em 52%, além de obter reduções substanciais nas despesas operacionais.​

banner

Da velocidade fixa à pressão diferencial

Descubra o que uma empresa de fabricação de plástico injetado fez para substituir suas operações de velocidade fixa não controladas pelo controle eficiente de pressão diferencial e como ela conseguiu reduzir suas despesas operacionais em 22%.

banner

Inteligência ao serviço da máxima eficiência

Descubra como um Grundfos Energy Check ajudou uma empresa industrial a melhorar a eficiência de suas operações e garantir uma redução significativa nas despesas operacionais em suas torres de resfriamento.

Artigo técnico

Artículo técnico

O caminho inteligente para a refrigeração industrial

Aprenda sobre os principais desafios da refrigeração industrial no nosso artigo técnico e descubra como maximizar a eficiência com as soluções Grundfos iSOLUTIONS.

Obtenha um Energy Check da Grundfos gratuitamente

Um Energy Check da Grundfos calcula as possíveis economias e sugere medidas para obter uma solução eficiente e de alto desempenho. O relatório gerado oferece informações completas sobre os sistemas de bombeamento e sua eficiência atual, bem como o que você pode fazer para garantir economia nas áreas financeira, operacional e ambiental.

Com um Energy Check da Grundfos, você recebe o seguinte:

- Uma avaliação meticulosa dos custos associados ao ciclo de vida.

  • Informações detalhadas sobre as possibilidades de economia de energia.
  • A oportunidade de melhorar o perfil ambiental de suas instalações.
  • Uma lista de equipamentos instalados com prioridade na qual é detalhado para quais bombas ou sistemas um teste de energia pode ser vantajoso.

Solicite um Energy Check gratuito 

GRUNDFOS PRODUCT CENTER

Ajudamos você a dimensionar suas bombas ou a iniciar um projeto de instalação.

Industrial-cooling-GPC-750x422