Grundfos iSOLUTIONS: Indústria

Industry

Um novo nível de inteligência de sistemas em aplicações industriais 

A Grundfos iSOLUTIONS traz um novo nível de inteligência de bombas para aplicações industriais.

Impulsionada pela nossa profunda compreensão dos desafios da indústria, a Grundfos iSOLUTIONS utiliza bombas inteligentes, conectividade em nuvem e serviços digitais. Portanto, seja em aplicações de tratamento de água, controle de temperatura ou em outras aplicações industriais, você pode reduzir o tempo de inatividade, a manutenção e a complexidade do sistema, ao mesmo tempo em que pode reduzir os custos do ciclo de vida.

Industrial cooling

Refrigeração industrial

O objetivo da refrigeração industrial é resfriar as máquinas industriais e eliminar o calor que elas produzem, e praticamente todas as aplicações apresentam aspectos suscetíveis a melhorias significativas em termos de redução de custos e otimização de processos.

Wash_and_Clean_2_750_422

Lavagem e limpeza

Quando é possível realizar processos de lavagem e limpeza de maneira mais eficiente, o processo e os produtos finais melhoram como um todo. Porém limitações de espaço e tempo exigem muito de um sistema de bombeamento. Explore como você pode contar com sistemas compactos e de alto desempenho utilizando soluções da Grundfos.

water reuse

Tratamento de água

Controlar a pressão e os níveis de água com precisão em cada estágio do tratamento de água pode ser um grande desafio, especialmente com grandes variações de fluxo. Descubra como sistemas de bombeamento inteligentes podem garantir flexibilidade e eficiência, reduzindo custos.

Temperature_Control_2_750_422

Controle de temperatura

O objetivo de um sistema de controle de temperatura é simples: manter uma temperatura específica constante quando a demanda por resfriamento é variável. Aprenda a regular o circuito de controle de temperatura e otimize todo o sistema usando menos componentes.