Mark DAB products

Todos os produtos



 

Misturadores SMD/SMG/SFG

Misturadores e geradores de fluxo

BMP – bombas de pistão com módulo de pressurização

Grundfos BMP, bombas de pistão com módulo de pressurização.

Bomba centrífuga vertical CR

Bombas multicelulares para pressurização numa vasta gama de aplicações

Bomba circuladora Grundfos ALPHA2

Gama completa de circuladores altamente eficientes concebidos para sistemas de aquecimento e água quente

Bomba circuladora MAGNA3

Small, medium and large circulator pumps fitted with communication equipment and electronically speed-controlled ...

Bomba circuladora para aquecimento e refrigeração MAGNA/UPE

Circuladores de pequenas, médias e grandes dimensões que incluem equipamento de comunicação e motor com controlo ...

Bomba horizontal HS

Bombas centrífugas, não auto-ferrantes, monocelulares, de voluta dupla, bipartidas

Bomba multicelular vertical CMV

Bombas centrífugas multicelulares

Bomba submersa BME/BMET Grundfos

Os módulos de pressurização adequam-se a pressurização.

Bomba Submersa Doméstica para poço 3” SQ/SQE

As bombas SQ/SQE Grundfos constituem uma família de bombas submersíveis de 3" com sistema electrónico integrado.

Bomba submersa movida a energia renovável (solar ou eólica) SQFlex

Solução Grundfos de energia renovável - o sistema de bombeamento submersível SQFlex

Bombas circuladoras Grundfos COMFORT

Uma gama completa de circuladores concebidos para sistemas de recirculação de água quente.

Bombas de alta pressão BMS

The BMS range is a completely new range of booster modules mainly used for reverse osmosis and (ultra-)filtration ...

Bombas de drenagem DWK

Bombas de drenagem e rebaixamento DWK da Grundfos

Bombas de Imersão MTR/SPK/MTH/MTA

Bombas de condensado e líquido de refrigeração

Bombas Dosadoras Digitais DME, DMS, DDI

As bombas doseadoras DME/DMS/DDI destinam-se a lidar com químicos

Bombas Dosadoras SMART Digital

Bombas Dosadoras SMART Digital Grundfos para tratamento de água

Bombas Horizontais Multiestágio CM e CME

As bombas CM e CME da Grundfos são bombas de aspiração axial centrífugas, não auto-ferrantes, horizontais, ...

Bombas normalizadas com mancal NK(E) e NKG(E)

A Grundfos oferece uma gama virtualmente ilimitada de bombas de aspiração axial (NK) de acoplamento longo.

Bombas normalizadas monobloco NB(E) e NBG(E)

Uma gama completa de bombas centrífugas de voluta, monocelulares e não auto-ferrantes.

Bombas para remoção de condensados CONLIFT

Bombas de condensado concebidas para longa vida útil e funcionamento silencioso

Bombas submersas SP

Bombas submersíveis para poços, abastecimento de água, pressurização e drenagem.

Bombas submersíveis com recalque horizontal APG

Para bombeamento de esgotos e águas residuais que contenham sólidos destrutíveis.

Bombas submersíveis de drenagem DPK

Bombas submersíveis de drenagem DPK Grundfos

Bombas submersíveis de drenagem Unilift AP

Bombas centrífugas submersíveis monocelulares verticais

Bombas submersíveis de drenagem Unilift CC

Bomba de drenagem submersível monocelular destinada ao bombeamento de água de drenagem e água cinzenta.

Bombas submersíveis de drenagem Unilift KP

Bomba de drenagem submersível monocelular para o bombeamento de água de drenagem e água cinzenta.

Bombas submersíveis para esgoto pesado S

Bombeamento de água bruta, esgotos brutos sem filtro, água com lama, efluentes industriais

Bombas submersíveis para águas residuais SE 1.1-11 kW

Bombas para drenagem, efluentes e esgotos

Bombas submersíveis para águas residuais SE e SL 9-30 kW

As gamas SE e SL de bombas de águas residuais oferecem a mais elevada eficiência total do mercado.

Bombas Submersíveis SL (0.9-11 kW) e SLV

Bombas para drenagem, efluentes e esgotos

Bombas submersíveis trituradoras SEG

As bombas SEG são concebidas para bombear efluentes e esgotos não tratado em comunidades pequenas

Bombas verticais in-line TP, TPE

Para aplicações de aquecimento e ar condicionado em edifícios comerciais

Control MPC

Control MPC da Grundfos - um quadro com um controlador CU 351 que lhe permite monitorizar e controlar até seis ...

Controlador de Pressão PM1 e PM2

O Controlador de Pressão é um sistema inteligente que controla a sua bomba de acordo com o respectivo consumo

Controladores Grundfos LC e LCD

Controlador de bombas básico para estações de bombeamento de águas residuais.

Controle Inteligente de Bombas por Nível

Controlador de bombas avançado para estações de bombeamento de águas residuais

Estação elevatória de esgoto SOLOLIFT2

SOLOLIFT2, uma gama exclusiva de estações elevatórias compactas

Estação elevatória LIFTAWAY

Grundfos LIFTAWAY é uma estação elevatória compacta para águas residuais cinzentas.

Estações de bombeamento PUST

Gama completa de estações de bombeamento modulares

Estações elevatórias de esgoto Multilift

MULTILIFT – Estações elevatórias para a recolha e eliminação de águas residuais

Gerenciamento Remoto Grundfos GRM

Um sistema seguro baseado na Internet para monitorização e gestão de instalações de bombas.

Interface e unidade de comunicação CIM/CIU

CIM e CIU permitem a ligação de produtos electrónicos Grundfos a redes fieldbus convencionais.

Inversor de frequência Grundfos CUE

CUE – conversor de frequência para bombas

Misturadores SMD/SMG/SFG

Misturadores e geradores de fluxo

Monitor CR CRE

Monitor CR/CRE – Monitorização da eficiência da bomba, cavitação e desempenho

Módulo de proteção de bombas IO 111 e SM 111

O módulo conversor de sinal IO 111 é utilizado para converter sinais dos sensores das bombas S Grundfos.

Módulo de proteção do motor da bomba MP204

O MP204 é um dispositivo electrónico de protecção de motores, concebido para a protecção de um motor assíncrono ou ...

Módulos de pressurização BM

Módulos de pressurização Grundfos BM

Oxiperm Pro OCD-162

Gerador de dióxido de cloro com sistema de doseamento integrado para desinfecção de água

Pressurizador com inversor de frequência CMBE

O pressurizador com inversor de frequência CMBE é compacto e silencioso, ideal para instalaçõs domésticas ou ...

Pressurizador doméstico autoescorvante MQ

Sistema compacto de abastecimento de água concebido para aplicações domésticas, agrícolas e hortícolas.

Pressurizador doméstico submerso Grundfos SBA

A bomba SBA é uma bomba de pressurização submersível para o bombeamento de água limpa.

Sistema de desinfecção Vaccuperm

Reguladores de vácuo do gás de cloro e reguladores de doseamento para um doseamento seguro e preciso do gás de ...

Sistema de pressurização com inversor Hydro Multi-E

Hydro Multi-E é um inovador sistema de pressurização, especialmente concebido para aplicações de serviço de ...

Sistema de pressurização Grundfos Hydro Multi-S

Sistema de pressurização completo

Sistema de produção de cloro eletrolítico Selcoperm

Produção eletrolítica simples e segura de solução de hipoclorito para aplicações de desinfecção.

Sistema de recuperação da água da chuva RMQ

RMQ – Unidades de águas pluviais para monitorização e controlo de sistemas de águas pluviais, em conformidade com ...

Sistemas de Pressurização Hydro MPC

Sistema de pressurização completo Hydro MPC

Tanques de pressão GT

Os depósitos de membrana GT destinam-se a aplicações domésticas e industriais

Assinar Newsletter
Esteja atualizado sobre as notícias e eventos Grundfos. Assine nossas newsletters gratuitas.

Como você classifica a sua experiência com o nosso website?



Comentários adicionais

E-mail