Bombas submersíveis de drenagem Unilift KP

Visão geral

Visão geral

As bombas Unilift KP são bombas de drenagem submersíveis adequadas a instalação portátil temporária e permanente. Podem ser utilizadas para o bombeamento de águas de drenagem ou águas residuais cinzentas. São adequadas também para instalação em depósitos de recolha.

A bomba Unilift KP é uma bomba de drenagem monocelular com impulsor semi-aberto, concebida para o bombeamento de águas de drenagem e águas residuais cinzentas. Todas as bombas de drenagem submersíveis Unilift KP podem ser fornecidas com ou sem interruptor de nível. As variantes são designadas A, AV ou M, para funcionamento automático ou manual. A variante Unilift KP-AV para poços estreitos é fornecida com uma válvula de retenção para instalação na saída. O filtro está preso ao corpo da bomba.

A Unilift KP é uma bomba de drenagem monocelular submersível, construída em aço inoxidável, de design robusto e com orifício de descarga, na parte superior da bomba, virado para cima. A caixa exterior é construída como uma única peça. O cabo de ligação à electricidade e o cabo do interruptor de nível estão ligados a uma ficha única, estanque e vulcanizada, inserida num suporte no corpo do estator, selado de forma hermética. O motor é síncrono e blindado, monofásico ou trifásico, com a câmara de rotor cheia de líquido e rolamentos lubrificados a água.

O motor é arrefecido pelo líquido bombeado.

  • Classe de protecção: IP 68
  • Classe de isolamento: F

O motor possui protecção automática contra sobrecargas, a qual interrompe o funcionamento do motor em caso de sobrecarga. Depois de arrefecer até à temperatura normal, o motor volta a iniciar-se automaticamente.

Aplicações

As bombas de drenagem submersíveis Unilift KP Grundfos destinam-se ao bombeamento de:

  • Águas e águas pluviais em horticultura;
  • Águas de rios e lagos;
  • Águas pluviais, águas de drenagem e água de cheias;
  • Água para enchimento/drenagem de reservatórios, lagos, depósitos, etc.
  • Efluentes de chuveiros, máquinas de lavar e lava-louças abaixo da rede de esgotos;
  • Águas de piscinas;
  • Águas de drenagem de canais;
  • Águas subterrâneas (aplicações de descida de nível);
  • Efluentes domésticos de sistemas de tratamento sépticos e de lamas;
  • Efluentes de viadutos, passagens inferiores, etc.;
  • Águas de drenagem de sistemas de aspersor de garagem.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Fácil de instalar
  • Isenta de manutenção
  • Qualidade comprovada
Brochuras

Brochuras

 

Produtos para águas residuais

Wastewater products

Brochura
Publicação n.º 97512325
Data de publicação: 17-12-2009

Download PDF

3733 kb

Obras

Obras

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671