Bombas submersíveis de drenagem Unilift CC

Visão geral

Visão geral

A bomba submersível de drenagem Unilift CC é monocelular e destinada ao bombeamento de águas de drenagem e águas cinzentas. A bomba Unilift CC consegue bombear a um nível de águas de 3 mm acima do chão retirando-se o filtro. A bomba submersível de drenagem Unilift CC adequa-se tanto a instalação permanente como temporária. A Unilift CC possui uma válvula de retenção na saída para impedir retorno no sistema de tubagem. Um adaptador garante uma boa ligação às saídas de 3/4”, 1” ou 1 1/4”.

O filtro é de aço inoxidável, enquanto que as peças principais, como por exemplo a camisa e o corpo da bomba, são concebidos em materiais compósitos moldados.

A Multibox B-CC7 é uma Unilift CC combinada com mais elementos como uma tubagem com acoplamento Storz, um adaptador para acoplamento Storz roscado e uma caixa com laterais em rede perfurada para servir de pré-filtro para a bomba. É a solução ideal para usar como kit de emergência em habitações unifamiliares em caso de inundação.

Aplicações

A Unilift bomba submersível de drenagem CC destina-se ao bombeamento de:

  • Águas e águas pluviais em horticultura;
  • Águas de rios e lagos;
  • Águas pluviais, águas de drenagem e água de cheias;
  • Água para enchimento/drenagem de reservatórios, lagos, depósitos, etc.
  • Efluentes de chuveiros, máquinas de lavar e lava-louças abaixo da rede de esgotos;
  • Águas de piscinas;
  • Águas de drenagem de canais;
  • Águas subterrâneas (aplicações de descida de nível);
  • Efluentes de viadutos, passagens inferiores, etc.;
  • Águas de drenagem de sistemas de aspersor de garagem.

Características e benefícios da bomba submersível de drenagem Unilift CC

  • Materiais compósitos
  • Filtro em aço inoxidável
  • Válvula de purga automática na pega
  • Disponível com interruptor de nível
  • Adequada para níveis de aspiração baixos
  • Leve.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Simplicidade de instalação
  • Purga automática
  • Baixa aspiração
Brochuras

Brochuras

 

Produtos para águas residuais

Wastewater products

Brochura
Publicação n.º 97512325
Data de publicação: 17-12-2009

Download PDF

3733 kb

multibox

Monofolha Multibox


Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671