Bombas verticais in-line TP, TPE

Visão geral

Visão geral

As bombas verticais in-line TP e TPE são utilizadas em diversas aplicações. São bombas centrífugas monocelulares in-line, com motores convencionais e empanques mecânicos. As bombas são do tipo de acoplamento fechado, ou seja, a bomba e o motor constituem unidades separadas. Consequentemente, as bombas são menos sensíveis a impurezas no líquido bombeado do que as bombas de rotor de tipo blindado.

Estão disponíveis em dois modelos, porém existem diversas variantes do produto disponíveis para cada modelo. As informações detalhadas sobre estas variantes encontram-se no Grundfos Product Center, nossa ferramenta de seleção.

Bomba in-line TP

Este modelo de bomba destaca-se pelos seus elevados níveis de fiabilidade e eficiência. Os motores EFF1, silenciosos e de eficiência elevada, são componentes standard. Todas as bombas TP são protegidas por cataforese para garantir uma elevada resistência anti-corrosão.

Bomba in-line TPE

A principal diferença entre as bombas TP e TPE está no motor. Os motores TPE possuem um conversor de frequência integrado, o que possibilita a aplicação de diferentes métodos de controlo. As bombas TPE proporcionam benefícios como poupança de energia e maior conforto.

Aplicações das bombas verticais in-line

Estas bombas verticais in-line são utilizadas em edifícios comerciais para aplicações de ar condicionado e aquecimento.

São bombas centrífugas monocelulares in-line, com motores convencionais e empanques mecânicos. As bombas são do tipo de acoplamento fechado, ou seja, a bomba e o motor constituem unidades separadas. Consequentemente, as bombas são menos sensíveis a impurezas no líquido bombeado do que as bombas de rotor de tipo blindado.

Características e benefícios das bombas verticais in-line

  • Sistema hidráulico otimizado para maior eficiência
  • Motores de alta eficiência que proporcionam um consumo energético reduzido 
  • As bombas TP de 2 pólos e de 4 pólos de 1.1 kW a 90 kW possuem motores EFF1
  • Fácil desmontagem para tarefas de manutenção
  • Ao contrário das bombas com aspiração axial, as bombas in-line permitem a utilização de tubulações retas, o que frequentemente conduz a uma redução dos custos de instalação e do espaço ocupado pelo equipamento
  • Impulsor equilibrado dos pontos de vista hidráulico e mecânico (Série 300 e 400)
  • O impulsor é equilibrado tanto do ponto de vista hidráulico como mecânico, o que permite aumentar o Ciclo de Vida útil dos empanques e rolamentos do motor
  • O corpo da bomba e a cabeça da bomba/acoplamento do motor são protegidos por cataforese
  • Resistência anti-corrosão
  • TPE, TPED – bombas com inversor de frequência integrado
  • Os motores TPE e TPED têm por base os motores EEF 1 (exceto 18.5, 4 polos).

Benefícios

  • Sistema hidráulico otimizado para maior eficiência
  • Consumo de energia reduzido
  • Motores de alta eficiência
Obras
Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671