SQFlex

Visão geral

Visão geral

O sistema SQFlex é uma solução ecológica de abastecimento de água. As bombas SQFlex possuem um motor de magnético permanente que permite utilizar de forma eficiente energia proveniente da Natureza. Este sistema de bombeamento oferece a solução perfeita de abastecimento de água em zonas remotas onde existe pouca água e a alimentação elétrica não é confiável ou não existe.

Os painéis solares e as turbinas eólicas adaptam-se ao perfil climático característico de qualquer zona. Um sistema de backup de baterias consegue armazenar a energia adicional gerada, sendo ativado sempre que não exista energia natural disponível.

O sistema SQFlex é mais do que uma bomba - é um sistema inteligente completo. Graças ao seu sistema eletrônico integrado, esta bomba é compatível com alimentação elétrica CC e CA, sem necessitar de um inversor externo.

A gama completa é constituída por dez bombas de diferentes capacidades: Quatro bombas de rotor helicoidal para aplicações em que seja necessária uma altura manométrica elevada, e seis bombas centrífugas para aplicações em que seja necessário um maior caudal.

Aplicações

Os sistemas SQFlex adequam-se a aplicações em zonas remotas:

  • Aldeias, escolas, hospitais, casas pequenas;
  • Quintas e rega em estufas;
  • Parques de jogos e diversões;
  • Áreas de conservação.

Características e benefícios

  • Abastecimento de energia renovável: painéis solares ou turbinas eólicas
  • Sistema eletrônico integrado, fácil instalação
  • Abastecimento de água confiável
  • Custos de funcionamento reduzidos
  • Proteção contra funcionamento a seco.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Energia renovável
  • Elevada eficiência
  • Vasta gama de desempenho
Brochuras

Brochuras

 

SQ Flex - brochura de produto

SQ Flex 2013 - brochura de produto

Brochura Data de publicação: 20-06-2013


Obras
Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671