SQ

Visão geral

Visão geral

As bombas submersíveis SQ Grundfos de 3" oferecem uma vasta gama de desempenho, facilitando a seleção de um modelo que cumpra os seus requisitos específicos.

A SQ é uma bomba centrífuga multiestágio compacta de 3" que pode ser instalada num furo de dimensão não superior ao da própria bomba. Com sistema electrônico integrado, as bombas SQ são muito fáceis de instalar e de operar. Garantem um abastecimento de água confiável e constante.

Equipadas com motores de magneto permanente, estas bombas flexíveis e compactas oferecem excelentes níveis de eficiência e funcionam com alturas manométricas até 200 m.

Se a bomba SQ estiver ligada à caixa de terminais Grundfos CU 301, permite a criação de um abastecimento de água de pressão constante.

Aplicações

As bombas SQ/SQE adequam-se tanto a funcionamento contínuo como intermitente em diversas aplicações:

  • Abastecimento de águas subterrâneas - residências particulares, pequenos sistemas de abastecimento de água, sistemas de rega de pequenas dimensões
  • Transferência de líquidos em depósitos
  • Pressurização
  • Aplicações ambientais - bombeamento correctivo ou de recolha de amostras

Características e benefícios

  • Proteção contra funcionamento em seco
  • Motor de magneto permanente de elevada eficiência
  • Resistência ao desgaste dos impulsores flutuantes
  • Proteção contra a corrosão
  • Elevada velocidade de caudal
  • O arranque suave reduz o desgaste do motor
  • Proteção contra picos e quebras de tensão
  • Proteção contra sobrecargas
  • Proteção contra sobreaquecimento.

Características adicionais da SQE

  • Controles de velocidade variável do motor (com ligação a CU301)
  • Ligação a CU 301 para comunicação bidireccional.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Elevada eficiência
  • Sistema electrônico integrado compacto
  • Opção de pressão constante
Brochuras

Brochuras

 

SQ - folheto do produto

SQ - brochura de produto

Brochura
Publicação n.º 96477535
Data de publicação: 19-07-2007

Download PDF

475 kb

Obras

Obras

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671