SOLOLIFT2

Visão geral

Visão geral

SOLOLIFT2 é uma gama exclusiva de estações elevatórias compactas que permite drenar todo o tipo de instalações sanitárias domésticas onde tal seja necessário, independentemente do sistema de drenagem por gravidade. As unidades recolhem e bombeiam as águas residuais por uma tubulação de pressão fina (>23 mm) até à tubulação posterior seguinte - até 6 m de altura ou 100 m de distância.
Uma banheiro de serviço adicional ou completa num sótãodeixa de ser apenas sonho, com a SOLOLIFT2.
A gama é constituída por 5 variantes de estações elevatórias compactas para a eliminação de águas residuais domésticas.
3 unidades, chamadas WC-1, WC-3 e CWC-3, foram concebidas para eliminar águas residuais de uma privada e outras instalações sanitárias.
2 unidades, chamadas C-2 e D-2, foram concebidas para eliminar as águas residuais cinzentas de diversas aplicações.
Os números indicam a quantidade de ligações de entrada adicionais permitidas.
A SOLOLIFT2 foi concebida de acordo com as necessidades dos profissionais - tendo em vista uma elevada confiabilidade e facilidade de manutenção.
As unidades são fornecidas prontas a usar, com uma ficha, e operam automaticamente quando a água entra no tanque.

Aplicação

Sempre que seja necessária a drenagem de uma instalação sanitária mas não exista disponibilidade ou possibilidade de isso ser efetuado pela força natural da gravidade. As unidades com ligação de WC destinam-se apenas a ser instaladas em residências particulares. As restantes unidades podem também ser utilizadas em aplicações comerciais.
WC-1, WC-3 e CWC-3 foram concebidas para eliminarem as águas residuais de até 1 privada, 1 lavatório, 1 chuveiro e 1 bidé.
CWC-3 é a variante extra-fina, concebida para ser integrada em instalação mural frontal.
C-3 e D-2 foram concebidas para eliminar as águas residuais (quentes) de banheiras, chuveiros, lavatórios, lava-louças embutidos, máquinas de lavar a roupa e louça.
O seu tamanho compacto permite a sua integração em instalação mural frontal e unidades de piso.

Características e benefícios

  • Solução pronta para instalação;
  • Maior confiabilidade graças ao motor e à trituradora de elevado desempenho;
  • Processa elementos de higiene feminina que são eliminados acidentalmente no vaso sanitário
  • Rapidez, facilidade e limpeza nos serviços de manutenção - sem necessidade de remover a unidade da instalação;
  • Todas as peças relevantes que necessitam de manutenção encontram-se secas, limpas e acessíveis - não estão submersas no depósito;
  • Facilidade de acesso aos interruptores de nível para manutenção;
  • Sistema de depósito soldado, à prova de pressão, anti-fugas em caso de retorno;
  • Sem odores devido à existência de filtro de carvão activo;
  • Depósito isento de manutenção com design que reduz o risco de obstruções;
  • Resistente a água quente até 90 ºC durante 30 minutos;
  • Design muito compacto;
  • Baixos níveis de partidas adequadas a uso em bases de chuveiro rasas e modernas;
  • Direção de saída selecionável (parte superior e lateral);
  • Ligações de entrada com altura regulável facilitam a instalação e a substituição;
  • Até 4 tubulações de entrada e 6 ligações de tubulações de pressão selecionáveis;
  • Todas as unidades aprovadas para LGA, VDE, EMC e GOST.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Pronta a instalar;
  • Maior confiabilidade graças ao motor e à trituradora de elevado desempenho;
Brochuras

Brochuras

 

Folheto

Sololift2

Publicação n.º 98072198

Download PDF

2,5 MB

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671