Sistema de ultrafiltração AQpure

Visão geral

Visão geral

Os sistemas de tratamento de água Grundfos AQpure são otimizados para a produção de água potável para comunidades locais nos países em desenvolvimento, também em áreas remotas onde estabelecer uma produção confiável e acessível de água potável de lagos e rios pode ser extremamente desafiador.

O Grundfos AQpure é um sistema de tratamento de água baseado na ultrafiltração que produz água potável de qualidade através da filtragem de bactérias, vírus e partículas de água de origem bruta. Graças ao conceito modular, cada sistema AQpure pode facilmente ser personalizado para a qualidade da água bruta específica da sua localização. Basta identificar qual das quatro categorias melhor caracteriza a sua água bruta e configurar o seu sistema de tratamento de água com os11 módulos padronizados. Isso pode facilmente ser feito seguindo os nossos esquemas de categorização e de configuração.

O Grundfos AQpure é entregue pré-fabricado e pré-cabeado, quase como um sistema de tratamento de água pronto para ser usado. Os custos de operação são reduzidos ao mínimo e o Grundfos AQpure oferece baixo consumo de energia e de produtos químicos, longa vida útil da membrana de UF e outras peças de desgaste, e sem a necessidade de um operador em tempo integral.

Características e benefícios do sistema de ultrafiltação AQpure

  • Modularidade e adaptabilidade
  • Confiabilidade eficaz 
  • Controle auto-adaptável 
  • Gerenciamento remoto
  • Energia Solar

Especificações Técnicas  do sistema de ultrafiltação AQpure

  • Produção de água: Até 2 m3/h
  • Tipo de membrana: Fibra oca, sem saída, de fora para dentro
  • Material da membrana: PVDF
  • Tamanho dos poros da membrana: 0,03 μm
  • Estratégia de controle: Paramétrica para ser bem flexível
  • Pressão de entrada: Máx. 1 bar a 1m3/h
  • Fonte de energia: 200-240 V, 1-fase, 50/60 Hz
  • Interface de controle: Suporte PLC 7" touchscreen
  • Peso Vazio: 400-615 kg; Cheio: 750-1165 kg
  • Dimensões: Comprimento máximo 1.600 mm, larguramáxima 800 mm altura máxima 2.300 mm




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Modularidade
  • Adaptabilidade
  • Gerenciamento Remoto
  • Energia Solar
Brochuras

Brochuras

 

Sistema de tratamento de água e ultrafiltração AQpure

Sistema de tratamento de água e ...

Faça download do catálogo do Sistema de tratamento de água e ultrafiltração AQpure.


Contacto
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671