SE 1.1-11 kW

Visão geral

Visão geral

A gama de bombas SE foi concebida para proporcionar anos de funcionamento sem problemas. A gama SE tem capacidade para funcionamento submerso ou a seco, sem arrefecimento do motor, e é extremamente fiável e de fácil assistência. As bombas podem ser instaladas de forma permanente utilizando um sistema de calhas de guia de acoplamento automático ou uma ligação de tubagem fixa; as bombas adequam-se também a instalação portátil ou para utilização como bombas utilitárias portáteis.

As bombas estão disponíveis com impulsores SuperVortex (SLV) para aplicações com horas de funcionamento reduzidas, um conteúdo de matéria seca acima de 5 % e uma passagem livre esférica até 100 mm, ou com o impulsor S-tube (SL1) para aplicações com horas de funcionamento elevadas, um conteúdo de matéria seca até 3 %, e uma passagem livre esférica até 100 mm.

O impulsor S-tube é o único impulsor no mercado concebido para lidar com os desafios das águas residuais modernas com conteúdo de matéria seca variável. O design simples e robusto do impulsor S-tube oferece eficiência hidráulica de primeira classe, sem comprometer a passagem livre.

Aplicações

A gama de bombas SE manuseia águas residuais, águas de processos e esgotos brutos não tratados em aplicações de trabalhos municipais, industriais e serviços pesados, e é ideal para caudais elevados.

Estão disponíveis várias versões de materiais para as bombas SE, desde versões com impulsor em aço inoxidável a versões totalmente em aço inoxidável para ambientes agressivos, cumprindo com os requisitos das normas EN 1.4408 e EN 1.4517/1.4539.

Características e Benefícios

  • Eficiência do motor IE3 que proporciona poupanças substanciais em termos energéticos e de custos.
  • Controlos inteligentes adaptáveis que garantem um funcionamento fiável com consumo de energia reduzido.
  • Sensores analógicos integrados que proporcionam uma monitorização completa do estado da bomba.
  • Manípulo de elevação concebido para um ponto de equilíbrio ideal e uma elevação correcta.
  • A superfície macia e fácil de limpar é extremamente robusta e resistente a impactos.
  • Um cabo de ligação à bomba, que simplifica a instalação, o arranque e a manutenção da mesma.
  • Conector à prova de humidade que evita a penetração de líquido no motor.
  • Junta de acoplamento automático SmartSeal patenteada, que garante uma ligação totalmente estanque.
  • Braçadeira de fácil abertura para uma desmontagem rápida e simples da bomba da unidade do motor.
  • Empanque mecânico duplo que garante um funcionamento mais longo e com menos tempo de indisponibilidade.
  • O veio do rotor curto reduz a vibração para proteger os empanques e rolamentos.
  • Arrefecimento do motor sem líquido para um funcionamento contínuo, mesmo em instalações a seco.
  • Selecção de impulsor SuperVortex ou S-tube.
  • Anel de desgaste substituível para repor o nível de eficiência máximo da bomba.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Impulsores monocanal e vortex
  • Arrefecimento do motor sem líquido
  • Ligação do cabo por ficha à prova de humidade
Brochuras

Brochuras

 

SE - folheto do produto

SE - brochura de produto

Brochura
Publicação n.º 97745765
Data de publicação: 25-08-2010

Download PDF

912 kb

SE – folheto do produto SEV E SE1

SEV / SE1 – brochura

Brochura
Publicação n.º 96959550
Data de publicação: 14-04-2009

Download PDF

444 kb

Produtos para águas residuais

Produtos para Águas Residuais

Brochura
Publicação n.º 97512325
Data de publicação: 17-12-2009

Download PDF

3733 kb

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671