Bombas submersíveis para águas residuais SE e SL 9-30 kW

Visão geral

Visão geral

Bombas submersíveis para águas residuais SE/SL: a mais elevada eficiência do mercado.

Projetadas para transporte de águas residuais com esgoto bruto não gradeado. As bombas submersíveis SE/SL podem ser instaladas em poços secos ou úmidos.

Conheça toda a linha de bombas da Grundfos para águas residuais!

Conheça alguns dos benefícios das bombas submersíveis Grundfos

  • As bombas SE/SL proporcionam o melhor nível de confiabilidade devido a otimização hidráulica projetada para bombeamento de águas residuaiscom grande passagem de sólidos.
  • Máxima eficiência no “fio de água”disponível
  • Manutenção amigável e de fácil execução

Dados Técnicos

  • Potência do motor: 1.5 to 42 hp(0.9 to 31 kW)
  • Vazão (Q): Máxima 972 m3/h
  • Pressão (H): Máxima 70 m
  • Temperatura do líquido: 0°C a 40°C
  • Diâmetro de recalque: DN 65 a DN 300
  • Passagem livre: Até 165 mm
  • Classe de isolamento: H
  • Máxima eficiência: 83.7%
  • Máxima pressão do sistema: PN10

Entre em contato com a equipe de vendas da Grundfos.


    Facebook Twitter LinkedIn

Benefícios

  • Eficiência do motor IE3
  • Sensores analógicos integrados
  • Novo impulsor S-tube
Contacto
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671