Controlador de Pressão

Visão geral

Visão geral

O Controlador de Pressão Grundfos integrado é um dispositivo inteligente que controla a sua bomba de acordo com o consumo em sistemas de abastecimento doméstico de água e de pressurização.
O Controlador de Pressão abrange todas as necessidades tanto de aplicações simples como complexas.
Este produto, avançado do ponto de vista tecnológico, oferece a já reconhecida qualidade Grundfos no que diz respeito a funcionalidades e características inovadoras, integração do sistema e facilidade de utilização (plug-and-pump).
Existem dois modelos à sua disposição: o PM1 para flexibilidade básica, e o PM2 para controle abrangente.

Aplicações

PM 1 – FLEXIBILIDADE BÁSICA

O PM1 destina-se a aplicações que necessitem de partida/parada da bomba de acordo com o consumo. É a solução de flexibilidade básica, com partida da bomba a 1,5 ou 2,2 bar.
O PM1 faz a bomba partir quando é atingida a pressão de partida, e mantém-na a funcionar enquanto houver consumo.
O PM1 proporciona proteção contra funcionamento a seco e um alarme de variações cíclicas para maior segurança. Além disso, oferece a já reconhecida qualidade Grundfos, a qual garante elevada flexibilidade, um sistema eletrônico robusto e um Ciclo de Vida útil longo.

PM 2 – CONTROLE ABRANGENTE

O PM2 é uma solução de controle abrangente, que oferece partida ajustável da bomba de 1,5 a 5 bar. Isto permite uma adaptação a diferentes tipos de instalação e aos níveis de conforto desejados. A pressão de partida é definida no interior da unidade, enquanto que a pressão atual é apresentada num intuitivo visor LED na parte frontal do Controlador de Pressão.
O PM2 faz a bomba partir quando é atingida a pressão de partida, e mantém-na a funcionar enquanto houver consumo.
O PM2 possui um depósito de pressão interno para minimizar as partidas e paradas em caso de existir uma fuga na instalação.
Além disso, o PM2 pode ser otimizado para funcionar com um depósito de pressão externo de grandes dimensões, ativando a função de pressão diferencial de 1 bar. Isto reduz significativamente o número de horas de funcionamento da bomba em instalações com um depósito de pressão.

Características e benefícios

  • Interface de utilizador simples
  • Seleção livre de posição de instalação
  • Alimentação eléctrica flexível
  • Ligação de saída rotativa
  • Funções de proteção
  • Adaptabilidade
  • Depósito de pressão interno (PM 2)
  • Adequado a alimentação a partir de geradores a gasolina
  • Indicação de funcionamento
  • Indicação de bomba em funcionamento
  • Indicação de alarme
  • Proteção contra funcionamento em seco
  • Ligação de saída rotativa.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Interface de utilizador simples
  • Escolha livre de posição de instalação
  • Alimentação elétrica flexível
Brochuras

Brochuras

 

Brochure

Brochura de produto

Publication no.: 97503636

Download PDF

4,8 MB

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671