Bomba circuladora para aquecimento e refrigeração MAGNA/UPE

Visão geral

Visão geral

Bombas circuladoras para aquecimento e refrigeração MAGNA e UPE Grundfos

As bombas circuladoras para aquecimento e refrigeração MAGNA/UPE constituem uma vasta gama de circuladores de diversos tamanhos que incluem equipamento de comunicação e motor com controle eletrônico de velocidade baseados em tecnologia de imã permanente.

Com a MAGNA/UPE você não precisa se preocupar com configurações complicadas

Basta instalar a bomba circuladora e deixá-la com a configuração de fábrica AUTOADAPT (apenas MAGNA).

A bomba circuladora MAGNA analisa automaticamente o sistema de aquecimento, detecta a melhor configuração e depois ajusta continuamente o seu funcionamento de acordo com as alterações necessárias. O resultado é um conforto otimizado com um consumo de energia mínimo. Além disso, os circuladores MAGNA são extremamente flexíveis e confiáveis, têm um baixo nível de ruído, um Ciclo de Vida útil longo e não requerem manutenção. Possuem comunicação por infravermelhos, possibilitando controle e monitoramento externos.

Aplicações das bombas circuladoras Grundfos

As bombas circuladoras GRUNDFOS MAGNA/UPE destinam-se à circulação de líquidos em sistemas de aquecimento em apartamentos, escolas, hospitais, hotéis, indústrias, etc.

Estes circuladores, com corpo em aço inoxidável, podem também ser utilizados em sistemas de água quente sanitária. As bombas circuladoras GRUNDFOS MAGNA são adequados para as seguintes situações:

  • Sistemas com vazão constante ou variável onde se pretende otimizar o ponto de funcionamento da bomba;
  • Sistemas com variação de temperatura;
  • Sistemas onde seja necessário funcionamento noturno.

Características e benefícios Magna e UPE Grundfos

  • Eficiência elevada com sistemas de comunicação;
  • Função AUTOADAPT , adequada para a maioria das aplicações;
  • Controle de pressão; 
  • Nível de ruído reduzido;
  • Funcionamento noturno automático;
  • Motor baseado em tecnologia de imã permanente;
  • Inversor de frequência integrado;
  • Corpo da bomba em aço inoxidável;
  • Controle remoto sem fios, R100;
  • Comunicação através de GENIbus ou LON.

Entre em contato com a equipe de vendas da Grundfos.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Nível de ruído reduzido
  • Baixo consumo de energia - todos os circuladores MAGNA são de classe energética "A"
  • Controle e monitoramento externos
Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671