LC-LCD

Visão geral

Visão geral

As aplicações típicas são poços com uma (LC) ou duas (LCD) bombas em edifícios comerciais, residências particulares e redes públicas de saneamento.
Todos os controladores LC/LCD possuem um quadro elétrico com interruptor e equipamento de proteção. Foram especificamente concebidos para os sistemas de bombeamento Grundfos, e garantem uma correspondência perfeita.
Duas séries - quatro versões
A gama de controladores de nível LC/LCD da Grundfos é constituída por três séries com um total de seis versões:

  • Os controladores de nível LC/LCD 108, accionados por chaves bóia;
  • Os controladores de nível LC/LCD 110, accionados por sensores de nível.

Todos são excelentes para utilização com motores de partida direta até 7,5 KW. A gama LC/LCD pode também ser fornecida com um sistema de partida estrela-triângulo integrado para aplicações que exijam motores de maior capacidade, até 30 KW.

Existe uma gama completa de acessórios disponível para a série LC/LCD, incluindo uma opção de modem SMS. Em caso de alarme, o modem SMS envia uma mensagem de texto para o seu telemóvel. Os dados de funcionamento de cada bomba, como horas de funcionamento e partidas, podem ser obtidos através do seu celular enviando um SMS para o controlador.

Aplicações

Os Controladores Grundfos (LC/LCD) destinam-se à transferência de águas residuais em poços de águas residuais.
Podem ser utilizados em estações elevatórias, em rede ou não, equipadas com uma a duas bombas.
Podem também ser utilizados em edifícios comerciais e sistemas municipais.

Características e benefícios

  • Solução pronta para bombas até 30 KW
  • Funções de controle eficientes e confiáveis
  • Controle básico para necessidades básicas, fácil de utilizar
  • Fácil partida e manutenção.

Muitas opções:  

  • Barreira Ex
  • Contador de horas e de partidas
  • Monitoramento local, com integração de buzina ou luz de alerta, por exemplo.
  • Monitoramento remota: Módulo SMS – comunicação pelo GRM




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Funcionamento alternado entre bombas
  • Teste automático de funcionamento durante longos períodos de inactividade
  • Proteção contra golpe de aríete
Brochuras

Brochuras

 

LC-LCD – folheto do produto

LC-LCD – brochura

Brochura
Publicação n.º 96945338
Data de publicação: 26-03-2009

Download PDF

412 kb

LC-LCD – folheto do produto

LC-LCD – brochura

Brochura
Publicação n.º 96504852
Data de publicação: 18-05-2010

Download PDF

1641 kb

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671