Módulo de proteção de bombas IO 111 e SM 111

Visão geral

Visão geral

Módulo de proteção de bombas IO 111 Grundfos

IO 111 é um relê de supervisão, que proporciona a interface entre uma bomba de águas residuais Grundfos com sensores analógicos e digitais e o controlador da bomba.

Através do módulo de proteção de bombas IO 111, é possível:

  • proteger a bomba contra super-aquecimento;
  • monitorizar os sensores quanto às medições analógicas;
  • parar a bomba em caso de alarme;
  • monitorar remotamente a bomba através de comunicação RS485 (Modbus ou GENIbus);
  • integrar ao inversor de frequência.

Aplicações do módulo de proteção de bombas IO 111

O módulo IO 111 é utilizado em conjunto com bombas em aplicações de águas residuais para proporcionar maior proteção.

Características e benefícios

O IO 111 pode recolher dados dos seguintes sensores e entradas:

  • temperatura do motor;
  • teor em [%] de água no óleo;
  • temperatura dos rolamentos;
  • medição digital da humidade no motor.

O SM 111 pode recolher dados de:

  • 3 sensores de corrente, 4-20 mA;
  • 3 sensores térmicos Pt100;
  • sensor térmico Pt1000;
  • sensor térmico PTC (máximo de 3 sensores PTC em série) (de acordo com DIN 44081/44082);
  • 1 entrada digital.

Entre em contato com a equipe de vendas da Grundfos!


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671