Hydro Solo Plus

Visão geral

Visão geral

Aplicações:

Sistema de pressurização Hydro Solo Plus. Compacto e fácil de instalar ao mesmo tempo em que seu desempenho e baixo nível de ruído proporcionam conforto, confiabilidade e eficiência energética.

Dados técnicos:

Vazão máx: 18 m3/h

Altura manométrica: máx. de 55 m

Pressão de operação: máx. de 10 bar

Temperatura do líquido: 0 °C a +40 °C Partidas/paradas: 100/h

Inclui: bomba, chave de partida DOL,

gerenciador de pressão com pressostato e fluxostato integrados.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contacto
Contato

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671