Hydro DSB E/F

Visão geral

Visão geral

Sistema com duas bombas, uma em operação e outra reserva com alternância entre elas. Confiável e compacto, o sistema Hydro DSB fornece pressão constante e é ideal para pressurizar pequenos edifícios.

Aplicações:

Pressurização da rede em edifícios, casas e indústrias.

Características:

  • Painel de controle.
  • Permite revezamento das bombas a cada 12h.
  • Em caso de falha de um conjunto, alterna para o outro automaticamente.
  • Possui funções automático e manual e leds indicativos de falha.
  • Transmissor de pressão.
  • Através da leitura da pressão no recalque, comanda o ajuste de velocidade do motor para manter a pressão constante, independente do consumo de água.
  • Motor eletrônico com inversor de frequência incorporado (Versão DSB-E).
  • Motor Grundfos de alta eficiência.Seu controle de rotação mantém a pressão constante do sistema, proporcionando conforto ao usuário e redução no consumo de energia elétrica.
  • Possui, além disso, dimensões compactas e baixo nível de ruído.
  • Possibilidade de monitoramento remoto (opcional).
  • Tanque de pressurização de 12L.
  • Mantem a linha pressurizada em situações de baixo consumo. Diminui o número de partidas das bombas, reduzindo o consumo de energia elétrica.
  • Bomba centrífuga CM.
  • Construção compacta e de fácil instalação. Possui rotores, câmaras e eixo em aço inoxidável.
  • Manifold de sucção e recalque fabricado em aço carbono galvanizado.
  • Maior durabilidade e resistência à corrosão.
  • Construção compacta e simples.
  • Ocupa pouco espaço e permite rápida e fácil instalação.
  • Base e haste do painel fabricados em aço carbono galvanizado.
  • Maior durabilidade e resistência à corrosão.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Brochuras

Brochuras

 

Hydro DSB E/F


Contacto
Contato

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671