HS

Visão geral

Visão geral

A bomba HS horizontal de câmara bipartida da Grundfos é centrífuga, não autoescorvante e monoestágio. A separação axial permite remover facilmente a parte superior do corpo da bomba e acessar os seus componentes (rolamentos, anéis de desgaste, impulsor e selos) sem prejudicar o motor ou a tubulação.

A caixa de rolamentos independente proporciona facilidade de manutenção sem ser necessário remover a parte superior do corpo da bomba. A concepção em voluta dupla reduz a carga radial no eixo, prolongando o Ciclo de Vida útil do componente, minimizando a vibração e proporcionando um funcionamento silencioso.

A bomba HS oferece também grande eficiência em todos os modelos da gama. A elevada eficiência energética em conjunto com um Ciclo de Vida útil longo e facilidade de manutenção contribuem para reduzir os respectivos custos relacionados com o equipamento.

A bomba HS está disponível em três configurações - bomba com motor e estrutura de base, bomba com estrutura de base e bomba de eixo livre.

A bomba HS é ideal para aplicações customizadas e está disponível numa vasta gama de variantes. A sua elevada eficiência e reduzidos Custos do Ciclo de Vida fazem da HS a bomba ideal para qualquer edifício comercial, instalação na área de abastecimento de água e saneamento ou projeto industrial.

Aplicações

As bombas horizontais de câmara bipartida HS da Grundfos são geralmente utilizadas nas seguintes aplicações:

  • Sistemas de aquecimento / ar condicionado
  • Abastecimento público de água
  • Redes urbanas de calor/refrigeração
  • Sistemas de refrigeração
  • Abastecimento público de água
  • Refrigeração
  • Rega.

Características e benefícios

  • Facilidade de manutenção
  • A aspiração dupla minimiza a carga axial, o que prolonga o Ciclo de Vida útil dos anéis de desgaste, empanques e rolamentos.
  • A voluta dupla reduz as forças radiais e minimiza o ruído e a vibração
  • A concepção da caixa de rolamentos independente permite aceder aos componentes sem remover a parte superior do corpo da bomba
  • Elevada eficiência energética
  • Reduzidos Custos do Ciclo de Vida
  • Diversas variantes do produto disponíveis.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Fácil manutenção com design câmara bipartida
  • Elevada eficiência
  • Reduzido Custo do Ciclo de Vida
Brochuras

Brochuras

 

HS horizontal bipartida

HS Horizontal Split Case

Brochura
Publicação n.º 96905270
Data de publicação: 17-12-2009

Download PDF

788 kb

HS - folheto do produto

HS - brochura de produto

Brochura
Publicação n.º 97718637
Data de publicação: 24-06-2010

Download PDF

1485 kb

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671