Difusor

Visão geral

Visão geral

Estes sistemas de arejamento fixos ou retrácteis para arejamento difuso garantem uma transferência de oxigénio eficiente para processos biológicos. Todos os sistemas de arejamento são construídos como soluções completas, calculados para se adequarem a uma aplicação específica relativamente à necessidade de oxigénio e à dimensão e forma do tanque.

Os sistemas de difusores são constituídos por difusores de disco ou tubo em conjunto com a tubagem completa de distribuição de ar. Tudo é entregue previamente montado e, com as ligações de um perno e com os difusores prontos a enroscar, a instalação não poderia ser mais fácil e rápida.

Os difusores são constituídos por membranas EPDM robustas e uma válvula de retenção integrada. As membranas e a tubagem estão disponíveis em vários materiais para cumprirem os requisitos de todos os tanques e tipos de águas residuais.

Aplicações

Os sistemas de arejamento por difusores fornecem bolhas finas, médias ou grossas para uma vasta gama de caudais de ar em aplicações que necessitem de transferência de oxigénio ou fluxo de ar. Os sistemas são concebidos tendo em conta a cobertura total da área a arejar.

  • Tanques de processo em Estações de Tratamento de Águas Residuais municipais ou industriais
  • Sistemas SBR ou MBR
  • Tanques de estabilização e equalização
  • Digestão aeróbica
  • Remoção de areias e gordura
  • Foltação.

 

Características e benefícios

  • Sistemas completos especificamente concebidos para cumprirem com a necessidade biológica de oxigénio
  • Possibilidade de maximizar a densidade de difusores para máxima eficiência na transferência de oxigénio
  • Soluções personalizadas disponíveis como sistemas fixos ou retrácteis
  • Sistema retráctil - para fácil manutenção
  • Sistema fixo - económico em sistemas de grandes dimensões
  • São usados materiais diferentes nas membranas, tubagens e apoios, em conformidade com as condições de funcionamento do sistema
  • Os sistemas de distribuição de ar pré-montados com apenas uma ligação roscada reduzem o tempo de construção no local
  • A estrutura de fixação da tubagem de distribuição de ar permite a expansão e a contracção de materiais provocadas pelas variações de temperatura
  • Apoios de tubagem em aço inoxidável totalmente ajustáveis para maior flexibilidade na instalação
  • Sistemas de purga automática ou manual que reduzem as perdas de fricção na tubagem de distribuição de ar
  • Vasta gama de difusores de bolhas finas, médias ou grossas em design tubular ou de disco
  • Unidades de difusor pré-montadas que diminuem o tempo de instalação e eliminam incorrecções de montagem no local
  • Membranas flexíveis garantem uma distribuição uniforme do ar em toda a superfície, numa vasta gama de caudais de fluxo de ar.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Sistemas completos concebidos para cumprirem os requisitos de oxigénio
  • Disponíveis como sistemas fixos ou retrácteis
  • Sistemas pré-montados para maior rapidez de instalação no local
Brochuras

Brochuras

 

Difusor - folheto do produto

Difusores

Brochura
Publicação n.º 97750028
Data de publicação: 05-10-2010

Download PDF

501 kb

Obras
Contacto
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671