Controle Inteligente de Bombas por Nível

Visão geral

Visão geral

O sistema de Controle Inteligente de Bombas por Nível Grundfos é constituído por módulos separados para integração local ou módulos instalados e eletricamente ligados num quadro elétrico completo para melhor integração.

O sistema de Controle Inteligente de Bombas por Nível Grundfos pode ser utilizado com funcionalidade standard para as necessidades normais, mas suporta também funções mais avançadas para poços de águas residuais.

Quando utilizado com inversores de frequência para as bombas, pode-se otimizar o consumo de energia.

Pode ser configurado para muitos sinais de aviso diferentes. Isto possibilita a resolução de problemas antes das bombas entrarem em estado de alarme.

O sistema deControle Inteligente de Bombas por Nível tem por base o módulo CU 361.

Aplicações do Controle Inteligente de Bombas por Nível

O sistema de Controladores Dedicados Grundfos destina-se à transferência de águas residuais em poços de águas residuais.

Pode ser utilizado em estações elevatórias, em rede ou não, equipadas com uma a seis bombas.

Pode também ser utilizado em edifícios comerciais e sistemas municipais.

Características e Benefícios do Sistema de Controle Inteligente de Bombas por Nível

  • Partida/parada de bombas de águas residuais através de interruptores de nível, sensores de pressão analógicos ou sensores ultrassônicos
  • Funcionamento alternado entre duas bombas
  • Medição de transbordo
  • Alarmes e avisos
  • Programação de alarmes avançados
  • Cálculo de vazão
  • Drenagem diária
  • Controle da válvula de limpeza ou misturador
  • Suporte de CUE / VFD
  • Otimização de energia
  • Instalação e configuração simples através do assistente de partidas
  • Comunicação de dados avançada, de sistemas GSM/GPRS a BMS e SCADA
  • Estado e alarmes por SMS (enviar e receber)
  • Suporte de ferramenta informática e registo de dados
  • Visão geral do sistema eléctrico para fácil detecção de avarias.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Fácil instalação
  • Fácil de configurar em apenas dois minutos
  • Funcionamento isento de avarias
Brochuras

Brochuras

 

Controladores Dedicados

Dedicated Controls

Brochura
Publicação n.º 96925597
Data de publicação: 14-12-2010

Download PDF

398 kb

Obras
Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671