Control MPC

Visão geral

Visão geral

O Control MPC da Grundfos é um quadro elétrico com um controlador CU 351 que permite monitorar e controlar até seis bombas idênticas ligadas em paralelo. É fornecido com tudo o que é necessário para a partida e contém software otimizado para a sua aplicação específica. O Control MPC minimiza o consumo de energia e reduz os custos energéticos diretamente. Com software otimizado especificamente para uma aplicação, tem total controle sobre as bombas que integram o seu sistema. Funcionalidades como o controle em cascata automático garantem a melhor eficiência energética possível.

Sendo um sistema exclusivo no mercado, o Control MPC tem a informação exata de quais - e quantas - as bombas a controlar, otimiza o desempenho e reduz o consumo de energia com base nos dados de curva da bomba fornecidos pelo utilizador.

Com o Control MPC, não existem barreiras à comunicação. Tem liberdade de escolha numa vasta gama de idiomas de utilização, e o Control MPC suporta comunicação com equipamento de monitormento ou outras unidades externas através de diversos protocolos fieldbus diferentes:

  • Ethernet (o servidor VNC é standard no Control MPC)
  • PROFIBUS através de módulos CIU
  • LON através de módulos CIU
  • Modbus através de módulos CIU
  • GSM e GPRS através de módulos CIU
  • PLC através de módulos IO 351B

O Control MPC foi concebido e construído com exatamente os mesmos padrões que os restantes produtos Grundfos. Características como a localização da bomba de reserva, a comutação forçada da bomba e a proteção contra funcionamento a seco ajudam a aumentar a confiabilidade do sistema e a diminuir o tempo de parada e os serviços de manutenção dispendiosos. Tudo o que necessita de fazer para começar a desfrutar das vantagens do Control MPC é seguir as instruções simples do assistente de instalação, que o ajudará a definir os parâmetros desejados pela ordem correta.

Aplicações

  • Pressurização
  • Aquecimento
  • Refrigeração
  • Ar condicionado.

 

Características

  • Controle em cascata eficiente
  • Influência do valor de ajuste
  • Controlo individual da bomba
  • Valores de ajuste alternativos
  • Temporizador
  • Regulação de pressão proporcional
  • Alternância
  • Bombas de reserva
  • Teste de funcionamento da bomba
  • Bombas piloto
  • Função de paragem com vazão reduzida
  • Função de acumulação suave de pressão (minimiza o risco de golpe de aríete)
  • Funcionamento de emergência
  • Estimativa de vazão
  • Proteção contra funcionamento a seco
  • Ethernet.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Confiável e de fácil utilização
  • Controle em cascata e alta eficiência energética
  • Função de protecão da tubulação
Brochuras

Brochuras

 

Control MPC – folheto do produto

Control MPC – brochura

Brochura
Publicação n.º 96905267
Data de publicação: 11-03-2009

Download PDF

815 kb

Obras

Obras

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671