Interface e unidade de comunicação CIM/CIU

Visão geral

Visão geral

Interface e unidade de comunicação CIM e CIU Grundfos

O conceito fieldbus da Grundfos é a solução ideal para obter controle total de sistemas de bombeamento. O Módulo de Interface de Comunicação (CIM) e a Unidade de Interface de Comunicação (CIU) permitem a comunicação de dados através de redes abertas e interoperáveis.

As interfaces de comunicação CIM e CIU da Grundfos oferecem facilidade de instalação, simplicidade de utilização e melhores custos benefícios a longo prazo.

Todos os módulos baseiam-se em perfis funcionais standard para fácil integração na rede e fácil entendimento dos dados.

  • Os módulos CIM são módulos adicionais que permitem a comunicação com bombas E de 11 a 22 kW e os novos controladores dedicados para bombas de águas residuais.
  • A unidade de interface de comunicação CIU destina-se a produtos com interface GENIbus, como as pequenas bombas E, bombas de circulação e de pressurização.
  • As unidades CIU possuem uma fonte de alimentação elétrica integrada de 24 a 240 V e estão preparadas para montagem mural ou em calha DIN.

As interfaces CIM/CIU se adequam as normas fieldbus

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus RTU
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP

Aplicações das interfaces e unidades de comunicação CIM e CIU Grundfos

  • CIM/CIU 100/110 LON é utilizada principalmente em aplicações HVAC
  • CIM/CIU 150 Profibus DP é utilizada principalmente para automação de processos fabris
  • CIM/CIU 200 Modbus RTU é utilizada para automação versátil, como por exemplo em aplicações de águas residuais e HVAC
  • CIM/CIU 250 GSM é principalmente utilizada para aplicações de águas residuais e abastecimento de água
  • CIM/CIU 271 GRM é utilizada em conjunto com o Gerenciamento Remoto da Grundfos
  • CIM/CIU 300 BACnet é utilizada para automação de edifícios

Conheça o Gerenciamento Remoto da Grundfos

Características e benefícios das interfaces e unidades de comunicação CIM e CIU Grundfos

  • Preparadas para futuros padrões de comunicação
  • Suporta uma vasta gama de produtos Grundfos
  • Fácil instalação 
  • Alimentação elétrica flexível

Entre em contato com a equipe de vendas da Grundfos.

 


    Facebook Twitter LinkedIn

Benefícios

  • Fácil instalação e arranque
  • Alimentação eléctrica flexível
  • Com base em perfis funcionais standard
Brochuras

Brochuras

 

CIM / CIU – folheto do produto

GRUNDFOS CIM/CIU (Product brochure)

Communication Interfaces Complete control for pumps and pump systems

Grundfosliterature-3157095.pdf (929 KB)

Interface de comunicação para GSM/GPRS WW

Communication interfaces for GSM/GPRS -wastewater (Data Sheet)

Communication interface for GSM/GPRS for Dedicated Controls and for sewage AUTOADAPT

Grundfosliterature-3066028.pdf (418 KB)

Interface de comunicação para BACnet MS/TP

Communication interface for BACnet MS/TP (Data Sheet)

The CIM/CIU 300 is a standard interface for data transmission between a BACnet MS/TP network and a Grundfos pump. It makes data exchange possible between pumps and a SCADA system or supervisory controller.

Grundfosliterature-2838975.pdf (430 KB)

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671