Bombas submersíveis de drenagem Unilift AP

Visão geral

Visão geral

As bombas Unilift AP e Unilift AP Basic são bombas submersíveis de drenagem concebidas tanto para instalações temporárias ou portáteis quanto para instalações permanentes. Estas bombas monocelulares são construídas essencialmente em aço inoxidável para maior durabilidade e conforto e todos os modelos estão disponíveis em versões monofásicas ou trifásicas, para fontes de alimentação de 50 ou 60 Hz.

O número no modelo da bomba, por exemplo AP12, indica o tamanho das partículas que podem passar pela bomba.

Todas as bombas submersíveis de drenagem Unilift AP e AP Basic possuem um cabo para ligação à rede elétrica.

Aplicações das bombas submersíveis de drenagem Unilift AP

  • Águas e águas pluviais em horticultura;
  • Águas de rios e lagos;
  • Águas pluviais, águas de drenagem e águas de cheias;
  • Águas para enchimento/drenagem de reservatórios, lagos, depósitos, etc.
  • Efluentes de chuveiros, máquinas de lavar e lava-louças abaixo do nível da rede de esgotos;
  • Águas de piscinas;
  • Águas de drenagem de canais;
  • Águas subterrâneas (aplicações de descida de nível);
  • Efluentes domésticos de sistemas de tratamento sépticos e de lamas;
  • Líquidos que contenham fibras de indústria ligeira, lavandarias, etc.;
  • Efluentes de viadutos, passagens inferiores, etc.;
  • Águas de drenagem de sistemas de aspersor de garagem.

Características e benefícios das bombas submersíveis de drenagem Unilift AP

A Unilift AP adequa-se a instalações portáteis permanentes ou temporárias. A maioria dos componentes são de aço inoxidável. O cabo é instalado através de uma ficha. Encontra-se disponível em versões automática e manual. As versões monofásicas possuem um interruptor térmico integrado.

Informações Técnicas

Unilift AP é uma bomba monocelular com um impulsor semi-aberto (AP12) ou impulsor Vortex (AP35 e AP50). Todas as bombas Unilift AP possuem uma camisa em aço inoxidável para efeitos de refrigeração durante o funcionamento. O filtro no fundo impede a entrada na bomba de partículas maiores do que aquelas para as quais a bomba foi concebida. O filtro está preso ao corpo da bomba. Todas as bombas submersíveis de drenagem Unilift AP podem ser fornecidas com ou sem interruptor de nível, para funcionamento manual ou automático. As bombas com um "A" no modelo possuem um interruptor de nível. As versões trifásicas possuem uma caixa de arranque adicional ligada ao interruptor de nível. A saída está posicionada no topo da bomba e é visível de Rp 1 1/2 a Rp 2.É possível instalar na saída uma válvula de retenção opcional para impedir o retorno.

As bombas Unilift AP Basic são bombas monocelulares (AP35B, AP50B) com impulsor Vortex. Todas as bombas submersíveis de drenagem Unilift AP Basic são concebidas em aço inoxidável, com uma base de assentamento em compósito. A gama Unilift AP Basic destina-se a funcionamento submerso, podendo ser utilizada sem suporte na base de assentamento ou com um acoplamento automático. A entrada da bomba foi desenvolvida de forma a impedir a entrada de grandes na bomba. A base de assentamento encontra-se fixa através de quatro abraçadeiras ocultas sob o anel em compósito na parte superior do corpo da bomba. O anel impede que entre sujeira nas abraçadeiras. Todas as bombas submersíveis de drenagem Unilift AP Basic podem ser fornecidas com ou sem interruptor de nível, para funcionamento manual ou automático. As bombas com um "A" no nome possuem um interruptor de nível. A saída está posicionada no lado da bomba e é R 2.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Durabilidade
  • Conforto
  • Flexibilidade na instalação
Brochuras

Brochuras

 

Produtos para águas residuais

Wastewater products

Brochura
Publicação n.º 97512325
Data de publicação: 17-12-2009

Download PDF

3733 kb

Obras

Obras

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671