Bombas Submersíveis SL (0.9-11 kW) e SLV

Visão geral

Visão geral

A gama de bombas submersíveis SL e SLV foi desenvolvida para otimizar o desempenho no seu sistema, minimizando fatores de risco e reduzindo as necessidades de manutenção. Extraordinariamente durável, as bombas submersíveis SL e SLV proporcionam um bombeamento submersível de esgotos perfeito.

Os mais elevados padrões de eficiência do motor garantem poupanças substanciais em termos energéticos e de custos. Os motores têm por base componentes EI3, o que permite melhorar a sua eficiência e prolongar a vida útil da bomba.

As bombas submersíveis estão disponíveis com impulsores SuperVortex (SLV) para aplicações com horas de funcionamento reduzidas, um conteúdo de matéria seca acima de 5 % e uma passagem livre esférica até 100 mm, ou com o impulsor S-tube (SL1) para aplicações com longas horas de funcionamento , um conteúdo de matéria seca até 3 %, e uma passagem livre esférica até 100 mm.

O impulsor S-tube é o único impulsor no mercado concebido para lidar com os desafios das águas residuais modernas com conteúdo de matéria seca variável. O design simples e robusto do impulsor S-tube oferece eficiência hidráulica de primeira classe, sem comprometer a passagem livre.

Aplicações das Bombas Submersíveis SL e SLV

A bomba SL foi concebida para a transferência de águas de drenagem e de superfície, águas residuais domésticas, municipais e industriais e águas de processos.

As bombas submersíveis SL encontram-se também disponíveis em uma versão antideflagrante (Ex) e com impulsor em aço inoxidável para ambientes agressivos.

Características e Benefícios das Bombas Submersíveis SL e SLV

  • Motor de alta eficiência reduzindo o consumo de energia e custos
  • Controles inteligentes adaptáveis que garantem um funcionamento perfeito
  • Sensores analógicos integrados que proporcionam o monitoramento da bomba
  • A superfície macia e fácil de limpar é extremamente robusta e resistente a impactos.
  • Conector à prova de humidade que evita a penetração de líquido no motor.
  • Junta de acoplamento automático SmartSeal patenteada garante uma ligação totalmente impermeável a líquidos.
  • Braçadeira de fácil abertura para uma desmontagem rápida e simples da bomba da unidade do motor.
  • Empanque mecânico duplo que garante um funcionamento mais longo
  • Seleção de impulsor SuperVortex ou S-tube.
  • Anel de desgaste substituível para repor o nível de eficiência máximo da bomba.
  • Design modular com conexão de plug de cabo para facilitar o uso e reduzir a inatividade.

Dados técnicos das bombas submersíveis SL e SLV:

Vazão máx. de 270 m3/h

Altura manométrica: máx. de 45 m

Diâmetro de descarga: DN65 a DN150

Temperatura do líquido: 0 °C a +40 °C

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Impulsores monocanal e vortex
  • Componentes de eficiência comprovada
  • Cabo à prova de humidade
Brochuras

Brochuras

 

SL - folheto do produto

SL - brochura de produto

Brochura
Publicação n.º 97622500
Data de publicação: 21-04-2010

Download PDF

719 kb

SL - folheto do produto

SL - brochura de produto

Brochura
Publicação n.º 96907299
Data de publicação: 21-05-2010

Download PDF

368 kb

SL - folheto do produto

SL - brochura de produto

Brochura
Publicação n.º 97745765
Data de publicação: 25-08-2010

Download PDF

912 kb

Obras
Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671