Bombas submersas SP

Visão geral

Visão geral

As bombas submersas SP da Grundfos são reconhecidas pela elevada eficiência e confiabilidade de toda a gama. Exclusivamente construídas em aço inoxidável anti-corrosão, as bombas submersas SP são ideais para uma grande variedade de aplicações.

Essa linha de produtos representa a tecnologia mais avançada de concepção hidráulica da Grundfos. Construídas para proporcionarem eficiência otimizada em períodos de grande exigência, as bombas submersas SP garantem baixos custos a longo prazo e elevada confiabilidade de funcionamento, independentemente da aplicação contendo elevada resistência à areia e outros abrasivos e proteção contra o sobreaquecimento do motor.

Além disso a Grundfos possui um sistema completo de monitoramento e controle para uma otimização constante dessa linha de produtos.

Aplicações das bombas submersas SP

As bombas submersas SP adequam-se a:

  • Abastecimento de águas subterrâneas para redes públicas de água
  • Irrigação agrícola
  • Rebaixamento do nível freático
  • Pressurização
  • Aplicações industriais.

Características e benefícios das bombas submersas SP

  • Elevada eficiência e baixos custos de funcionamento
  • 100 % aço inoxidável no interior e no exterior
  • Resistente à areia
  • Resistente a águas agressivas
  • Proteção contra o sobreaquecimento do motor
  • Proteção contra funcionamento a seco
  • Monitoramento, proteção e comunicação através do módulo de proteção MP 204 e do comando à distância R100.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Elevada eficiência
  • Resistente à corrosão
  • Gama completa de bombas e motores
Brochuras

Brochuras

 

SP - folheto do produto

SP - brochura de produto

Brochura
Publicação n.º 7111453
Data de publicação: 13-09-2007

Download PDF

921 kb

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671