Bombas normalizadas monobloco NB(E) e NBG(E)

Visão geral

Visão geral

O que são as bombas NB e NBG da Grundfos?

As bombas normalizadas monobloco da Grundfos são utilizadas no abastecimento de água, pressurização e transferência de líquidos em indústrias, HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e irrigação.

Diversas opções de materiais e modelos com inversores de frequência integrados (NBE e NBGE) fazem essa linha se adequar a qualquer tipo de aplicação que exija um abastecimento de água confiável e econômico. 

As bombas normalizadas monobloco NB/NBG da Grundfos são bombas monoestágio centrífugas, não autoescorvantes, com aspiração axial, orifício de descarga radial e eixo horizontal. A gama NB/NBG possui as dimensões principais em conformidade com EN733(NB) ou ISO2858(NBG).

Clique aqui e acesse gratuitamente o folder técnico das bombas normalizadas da Grundfos.

Aplicações das bombas normalizadas monobloco 

A Grundfos oferece uma gama virtualmente ilimitada de bombas de acoplamento fechado (NB) para as seguintes aplicações:

  • Sistemas de ar condicionado
  • Sistemas de aquecimento de edifícios residenciais
  • Sistemas de lavagem
  • Sistemas de refrigeração
  • Outros sistemas industriais.

Características e benefícios das bombas normalizadas monobloco 

  • Anel de vedação O-ring entre o corpo da bomba e a tampa = nenhum risco de vazamento
  • Hidráulica otimizada no corpo e rotor = vazão ininterrupta
  • A bomba é revestida a CED para aumentar a sua resistência anti-corrosão
  • PN 10,16 e 25 bar
  • Para temperaturas até 140 ºC.
  • Disponível com motores IE1, IE2 e IE3
  • Corpo, rotor e anel de desgate em materiais diferentes = resistência anti-corrosão melhorada, nenhum elemento preso

Entre em contato com a força de vendas da Grundfos.

Benefícios

  • Hidráulica otimizada no corpo e no rotor
  • Vedante O-ring entre o corpo da bomba e a tampa
  • Corpo, rotor e anel de desgate em materiais diferentes
Brochuras

Brochuras

 

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671