Bombas Horizontais Multiestágio CM e CME

Visão geral

Visão geral

A bomba horizontal multiestágio CM foi desenvolvida com o objetivo de ser compacta e modular, possibilitando inúmeras configurações. A bomba horizontal multiestágio é basicamente composta por uma série de módulos intercambiáveis, os quais foram concebidos para trabalharem em conjunto de forma homogênea, seja qual for a aplicação e essas bombas são do tipo monobloco.

A diferença entre a gama de bombas horizontais CM e CME é o motor. As bombas CM possuem motores operados a partir da rede elétrica, enquanto os motores das bombas CME possuem um inversor de frequência integrado, que recebem energia pela rede elétrica, mas permitem o controle de toda a performance da bomba.
As bombas

As bombas horizontais multiestágio CM e CME possuem selos mecânicos.

Elas estão disponíveis em ferro fundido ou aço inoxidável (aço inoxidável AISI 304/DIN 1.4301, adequado para água e líquidos não abrasivos e aço inoxidável AISI 316/DIN 1.4401, o qual proporciona um elevado nível de proteção contra corrosão relativamente a líquidos agressivos).

Aplicações das  bombas horizontais multiestágio CM e CME

A bomba CM ou CME é utilizada principalmente como bomba integrada em soluções OEM e sistemas de pressurização domésticos.
É compacta, silenciosa, confiável e flexível, o que faz desta bomba uma ótima solução para instalação e interação com outros componentes em grandes sistemas.
Pode ser integrada em sistemas ou usada como bomba independente..

Características e benefícios das bombas horizontais multiestágio CM e CME

  • Design compacto
  • Construção modular/soluções personalizadas
  • Utilização a nível mundial
  • Elevada confiabilidade
  • De fácil manutenção
  • Vasta gama de desempenho
  • Nível de ruído reduzido
  • Hidráulica de alto rendimento
  • Peças em ferro fundido protegidas por cataforese
  • Soluções personalizadas
  • Motor Grundfos.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Design compacto
  • Elevada confiabilidade
  • Alto desempenho
Brochuras

Brochuras

 

CM – folheto do produto

GRUNDFOS CM, Horizontal multi-stage pumps up to 7.5 kW (Product brochure)

When customisation, modularity, and reliability are key

Grundfosliterature-3081233.pdf (3 MB)

E-solução com E-bombas Grundfos

E-solutions with Grundfos E-pumps (Product brochure)

Grundfos and E-Solutions

Grundfosliterature-1398449.pdf (1 MB)

Obras
Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671