Bombas de alta pressão BMS

Visão geral

Visão geral

A linha de sistemas de alta pressão com recuperação de energia BMS é uma gama completamente nova de produtos utilizados principalmente para osmose reversa e aplicações de (ultra) filtração.

Os sistemas BMS possuem uma bomba acoplada diretamente alimentada por um motor magnético permanente e VFD.


A gama BMS vem em três combinações diferentes:

BMS hs: sistema de alta pressão com recuperação de energia
BMST: sistema de elevação de alta pressão com recuperação de energia através de turbina
BMSX: sistema de elevação de alta pressão com recuperação de energia através de permutador de pressão

Dados técnicos bombas de alta pressão BMS 

Todos os componentes críticos são em aço inoxidável super duplex adequado para uso em água do mar e água salobra.

BMS

  • Vazão: máx. 120 m³/h
  • Altura manométrica: máx. 1.000 m
  • Pressão de operação: 82,7 bar
  • Temperatura do líquido: +0°C a +40°C

BMST

  • Vazão: máx. 2.760 m³/dia
  • Pressão de operação: 1.000 m
  • Temperatura do líquido: +40°C

BMSX

  • Vazão: máx. 2.760 m³/dia
  • Pressão de operação: 1.000 m
  • Temperatura do líquido: +40°C

Aplicações bombas para osmose reversa BMS

  • Sistemas de osmose reversa
  • Sistema de ultra filtração
  • Sistemas de filtragem
  • Sistemas de aumento de pressão e abastecimento de água

Recursos e Benefícios

  • Economia de energia devido à alta eficiência
  • Fácil manutenção e alinhamento 
  • Fácil integração em qualquer sistema de tratamento de água
  • Maior durabilidade e confiabilidade
  • Pegada muito pequena
  • Projetado para altos fluxos e pressão
  • Todos os componentes críticos em contato com a água são feitos de aço inoxidável super duplex
  • A rampa de velocidade para cima e para baixo está incluída
  • VFD pré-definido no ponto de serviço.

Entre em contato com a equipe de Vendas da Grundfos.

Benefícios

  • Economia de energia
  • Durabilidade e segurança
  • Projetada para altas vazões e pressões
Contacto
Sales Office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Service Center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671