BMEX

Visão geral

Visão geral

Sistemas de pressurização com recuperação de energia em sistemas  de osmose reversa em águas marinhas (SWRO)

Aplicações

  • Dessalinização de água salobra e água do mar.

Características e benefícios

  • Recuperação de energia de até 60% comparada com sistemas convencionais, resultando em menor tempo de retorno do investimento.
  • Componentes internos de cerâmica resistentes à corrosão e ao desgaste.
  • Juntas de fácil instalação.
  • Estrutura e manifold de aço inoxidável de alto grau.
  • Altas taxas de vazão e de alturas.
  • Motor e suportes são componentes padrão.
  • Selo de eixo livre de manutenção.
  • Transmissão por correia em V, com alta eficiência.
  • Fácil de desmontar para manutenção.

Dados técnicos:

  • Penetração diária: 500 a 2500 m3
  • Altura, H: máx. 810 m
  • Temp. ambiente: +40 ºC
  • Pressão operac.: máx. 80bar




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Obras

Obras

Contacto
Contato

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671