AMD-AMG-AFG

Visão geral

Visão geral

Os misturadores e geradores de fluxo asseguram que as partículas serão bem distribuídas nas águas residuais e tanques de lodo, impedindo a sedimentação e apoiando os processos de tratamento.

Esta gama inclui desde misturadores em pequena escala, ideais para estações elevatórias pré-fabricadas, a geradores de fluxo em grande escala, criados para depósitos e reservatórios de grandes dimensões. A infraestrutura de águas residuais é uma área de aplicação óbvia - de estações de rede a estações de tratamento - mas a potência de mistura das gamas AMD, AMG e AFG é também apreciada por profissionais industriais e agrícolas de todo o mundo.


Aplicações

Os misturadores e geradores de fluxo são concebidos para misturar, ou seja, para a homogeneização e suspensão de líquidos em:

  • Sistemas municipais de eliminação de águas residuais
  • Sistemas de tratamento de lodo
  • Estações elevatórias
  • Estações de tratamento de águas residuais
  • Processos industriais
  • Agricultura
  • Instalações de biogás

 

Os misturadores e geradores de fluxo possuem impulsores em aço inoxidável ou material compósito com diâmetro entre 180 mm e 2600 mm e velocidades de rotação entre 22 min-1 e 1400 min-1.

Características e benefícios

  • Vasta gama de acessórios de instalação flexível
  • Fácil manutenção
  • Sensor de fugas eletrônico
  • Selo Mecânico protegido contra materiais abrasivos
  • Misturador com caixa de engrenagem ou eixo único
  • Hélices em poliamida ou aço inoxidável de limpeza automática, com construção robusta
  • Motor em ferro fundido ou aço inoxidável (de acordo com o modelo)




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Vasta gama de desempenho
  • Impulsores anti-obstrução de elevada eficiência
  • Sensor de fugas electrónico
Brochuras

Brochuras

 

AMD-AMG-AFG – folhetos dos produtos

AMD-AMG-AFG

Brochura de produto - 50 Hz
Publicação n.º 96932822
Data de publicação: 05-03-2009

Download PDF

432 kb

Obras
Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671