Bomba circuladora Grundfos ALPHA2

Visão geral

Visão geral

ALPHA2 é o mais recente e inovador membro da família de circuladores da Grundfos

Com a bomba ALPHA2, você não precisa se preocupar com configurações complicadas. Basta instalar o circulador e deixá-lo com a configuração de fábrica, AUTOADAPT. O ALPHA2 analisa automaticamente o sistema de aquecimento, detecta a melhor configuração e continua a ajustar o seu funcionamento de acordo com as alterações necessárias.

Quais são as principais aplicações da bomba circuladora Grundfos ALPHA2?

A GRUNDFOS ALPHA2 destina-se à circulação de líquidos em sistemas de aquecimento. Em sistemas de água quente sanitária podem também ser utilizados circuladores com corpo em aço inoxidável.

O circulador GRUNDFOS ALPHA2 adequa-se a diversos sistemas

  • Sistemas com caudal constante ou variável onde se pretende optimizar o ponto de funcionamento do circulador;
  • Sistemas com variação de temperatura no caudal/tubagem;
  • Sistemas onde seja necessário funcionamento nocturno.

Características e benefícios da bomba ALPHA2

  • Design compacto, com caixa de terminais integrada na cabeça do circulador;
  • Função AUTOADAPT como predefinição, adequada para a maioria das aplicações;
  • Controlo do diferencial de pressão integrado (controlo de pressão constante e proporcional);
  • Visualização do consumo real de potência (P1) em Watts;
  • Nível de ruído reduzido;
  • Binário de arranque elevado;
  • Funcionamento nocturno automático;
  • Motor com base em tecnologia de magneto permanente/estator compacto;
  • Conversor de frequência integrado;
  • Corpo do circulador de purga automática.

Entre em contato com a equipe de vendas da Grundfos.


    Facebook Twitter LinkedIn

Benefícios

  • Consumo de energia reduzido
  • Função AUTOADAPT
  • Baixa emissão de ruído;
Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671