Pressurizador com inversor de frequência CMBE

Visão geral

Visão geral

Pressurizador com inversor de frequência Grundfos CMBE, compacto e silencioso 

O pressurizador CMBE da Grundfos é ideal para instalações domésticas ou pequenos edifícios residenciais com o objetivo de fornecer aos consumidores uma pressão de água constante.

Diferenciais do inversor de frequência da bomba CMBE

O inversor de frequência integrado, controlado pelo transdutor, permite ajustar automaticamente o funcionamento do motor da bomba para manter uma pressão constante na instalação, quaisquer que sejam as necessidades.
Este pressurizador está pronto para ser utilizado, dispõe de proteção contra funcionamento em seco, sobrecarga e sobreaquecimento do motor e está equipado com uma válvula de retenção.

Baixe gratuitamente o folder de seleção do pressurizador Grundfos CMBE.

Ideal para aplicações residenciais e industriais

  • Casas;
  • Pequenos edifícios residenciais;
  • Pequenas aplicações industriais;
  • Locais onde é necessária uma pressão constante.

Uma solução completa que inclui:

  • Bomba modelo CME com inversor de frequência integrado
  • Depósito de membrana de 2 litros (EPDM)
  • Transdutor de pressão e manómetro
  • Saída de 5 vias em aço inoxidável com válvula de retenção
  • Corpo da bomba, impulsor em aço inoxidável AISI304
  • Empanque mecânico do tipo AVBE
  • Cabo de 1,5 m com tomada.

Entre em contato com a força de vendas da Grundfos.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Benefícios

  • Pressão constante
  • Velocidade variável
  • Compacto
Contacto
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671