Conforto e Lazer em Santa Eulália

Overview_TEXT

Visão geral

Sobre a famosa praia de Santa Eulália,em Albufeira, com uma localização única e magnífica, está situado o primeiro hotel 5 estrelas do Grupo Hotéis Real, o Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel SPA.

Este recente empreendimento, já aberto ao público, contempla 189 quartos, 155 apartamentos de luxo ( T0, T1,T2 ) e um SPA com 1.200 m2, onde se pode desfrutar de uma surpreendente piscina interior de água salgada decorada e equipada para um total usufruto da thalasso terapia, dando lugar ao descanso e ao tão esperado equilíbrio.
A envolvente exterior beneficia de uma vasta extensão de jardins, 4 piscinas para adultos, uma das quais de água salgada, 3 para crianças, todas com água aquecida, dois campos de ténis e um clube infantil. A criação de parques de estacionamento subterrâneos, no sentido de evitar o seu impacto visual, permite tirar partido dos espaços verdes e da privilegiada localização sobre o mar.

A selecção dos equipamentos Grundfos combina e complementa o elevado padrão de qualidade e de funcionalidade, como podemos destacar nestas aplicações.
No que concerne aos sistemas de supressão de incêndios foram instaladas 4 centrais nos principais locais, segundo a norma Cepreven, garantindo assim uma resposta adequada na prevenção de todo o complexo.

O abastecimento é assegurado na sua totalidade por três centrais do tipo Hydro 2000 com variação de velocidade integrada nas próprias bombas e com gestão através de microprocessador Grundfos aliando o elevado conforto de utilização aos reduzidos custos de exploração.

A captação de água salgada é feita através de electrobombas SPR adequadas a este meio e dos quadros eléctricos SP CONTROL que protegem e monitorizam o equipamento garantindo a fiabilidade do mesmo. A distribuição é assegurada pela central do tipo Hydro 2000 com electrobombas CRTE com conversor de frequência integrado e fabricadas em titânio adequadas para bombar líquidos agressivos como é o caso de água salgada, e também a instalação específica de várias electrobombas CRT que complementam a possibilidade de inúmeras utilizações, para fins medicinais e terapêuticos.

O projecto incluiu a criação de dois poços de bombagem, cada um equipado com dois grupos de construção específica em aço inoxidável AISI 316 fundido, para assegurar o escoamento e o reenvio para o mar .
Em termos de conforto e do meio ambiente foram utilizados na sua maioria, circuladores duplos nos circuitos de ar condicionado, alguns com variação de velocidade integrada para garantir um desempenho eficaz, silencioso e económico.
Houve necessidade de direccionar as águas pluviais e residuais para poços de bombagem pelo que foram instaladas 6 estações elevatórias, cada uma composta por duas bombas que asseguram o escoamento necessário.

A potência instalada de todos os equipamentos estima-se em cerca de 300 kW .

FICHA TÉCNICA:

Dono de Obra e Fiscalização:
Planitur - Planeamentos e Urbanizações, Lda.

Empreiteiro Geral:
Construções Lagarça, Lda.

Projectista de AVAC e Incêndios:
Engenheiros Associados- Consultores em Engenharia, Lda.

Projectista de Águas e Esgotos:
Ductos - Sociedade de Projectos de Engenharia, Lda.

Instalador:
Electrolagos - Coop. dos Trabalhadores Electricistas de Lagos, C.R.L.

 

Tópico:

Conforto e Lazer em Santa Eulália

Local:

Albufeira

Empresa:

Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel SPA

Conforto e Lazer em Santa Eulália
Conforto e Lazer em Santa Eulália
Conforto e Lazer em Santa Eulália
Conforto e Lazer em Santa Eulália
Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Contato

Se necessitar de uma solução semelhante, por favor contate-nos para mais informações.

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671

Contato

Se necessitar de uma solução semelhante, por favor contate-nos para mais informações.

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671