Solução Grundfos reduz custo energético no Hotel Radisson Blu

Overview_TEXT

Visão geral

O primeiro serviço pump audit (auditoria energética) realizado pela Grundfos Portugal, no Hotel Radisson Blu, em Lisboa deu origem à substituição do equipamento existente por um mais eficiente do ponto de vista energético.

A situação
Dos dados fornecidos pelo cliente, o consumo médio de água na unidade, tendo em conta os últimos 3 anos de exploração é de 77 m3/dia, o que perfaz 28.105 m3 ao final do ano. A solução instalada era constituída por 3 grupos multicelulares de eixo vertical Grundfos, modelo CR 60-70.
Estando os colectores da central no fim do seu Ciclo de Vida e levantando-se questões relacionadas com a sua substituição, a Grundfos propôs a realização de uma auditoria energética, de modo a não colocar em risco o abastecimento de água do Hotel.

A solução
Foi analisado e registado entre as 16h44 do dia 4 de Agosto de 2009 e as 10h50 do dia seguinte, o consumo eléctrico da instalação assim como o volume de água bombeado. Esta análise foi efectuada através de uma ferramenta da Grundfos denominada “Pump Audit”. A ocupação da unidade, que possui 221 quartos, era na altura de 90%.
Dos dados obtidos com o serviço pump audit e das necessidades referenciadas pelo cliente, foi seleccionada a central com variação de velocidade Hydro MPC-E com 4 CRIE 15-7 e um depósito de 200 litros.

O resultado
“Com o equipamento anterior para elevar 1 m3 de água o consumo era de 3,25 kW/h. Agora para a mesma quantidade consumimos 0,66 kW/h”, afirma Fernando Cristóvão, Responsável pela Manutenção do Hotel Radisson Blu, em Lisboa, referindo-se ao valor médio de Abril a Novembro de 2010.
Em relação às vantagens do novo equipamento com variação de velocidade, Fernando Cristóvão não tem dúvidas em salientar a redução substancial do consumo de energia. “A antiga central da Grundfos assegurava o desempenho necessário para as exigências do Hotel, mas a um custo energético extremamente elevado”, aponta.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Tópico:

Solução Grundfos reduz custo energético no Hotel Radisson Blu

Local:

Lisboa

Empresa:

Hotel Radisson Blu

Hotel_Radisson_Blu
Contacts_TEXT

Contato

Se necessitar de uma solução semelhante, por favor contate-nos para mais informações.

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671

Contato

Se necessitar de uma solução semelhante, por favor contate-nos para mais informações.

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671