Grundfos equipa nova ETAR do Ave

Overview_TEXT

Visão geral

A Grundfos forneceu os equipamentos para a nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Ave.

A situação
Esta Estação, há muito ansiada pelas populações, permitirá o tratamento adequado das águas residuais geradas em grande parte das freguesias constituintes dos municípios de Vila do Conde e da Póvoa do Varzim.
O Consórcio Soares da Costa/ Monte Adriano/ Efacec Ambiente foi responsável pela execução da ETAR do Ave, localizada na freguesia de Tougues, no concelho de Vila do Conde.
O projecto global comportou um custo de cerca de vinte milhões de euros e é apenas um dos vários investimentos que a Águas do Ave, S.A. vai desenvolver nos Municípios de Vila do Conde e Póvoa de Varzim. A ETAR do Ave abrange uma população de cerca de 258 mil habitantes na época alta e de 184 mil na época baixa.

A solução
Dotada das mais modernas e eficazes tecnologias no sector, a ETAR do Ave garante operações de tratamento na fase líquida e sólida, bem como desodorização do esgoto doméstico.
O tratamento do tipo terciário contribui para a produção do efluente que, depois de canalizado para o rio Ave, beneficia o aumento do caudal e a oxigenação das águas do Ave.

O resultado
De acordo com a Águas do Ave S.A.,- o dono de obra -, trata-se de uma obra de grande impacte ambiental para a região, possibilitando a melhoria das condições e qualidade de vida às populações abrangidas.

EQUIPAMENTOS FORNECIDOS

ELECTROBOMBAS

4x SPR. 130.80.335.11
6x S2.140.300.350.8.66M.S
6x SL1.80.80.15.4.50D
2x SLV.80.80.22.4.50D
2x SL1.50.65.15.2.50B
3x SE1. 100.150.75.4.51D
3x TP 50-130/4
1x EF 30.50.06.EX.2.50B
1x Central H1000 4CRI 20-6

MISTURADORES E GERADORES DE FLUXO*

12x AMD.25.45B.690
1x AMG.75.58.336
2x AMG.75.58.336 EX
6x AFG . 40.230.35
6x AFG. 24.180.39

*Para tanques anaeróbio, anóxico, aeróbio, lamas mistas e lamas digeridas.


DIFUSORES / DISCOS DE 9” DE BOLHA FINA*

3780x Difusores 9”

* Para tanques de oxidação.


    Facebook Twitter LinkedIn

Tópico:

Grundfos equipa nova ETAR do Ave

Local:

Tougues, Vila do Conde

Empresa:

Águas do Ave, S.A.

Ave
Ave
Ave

Testemunho

“A Grundfos apresentou uma proposta técnico-comercial muito competitiva e como conseguiu oferecer na sua proposta um conjunto vasto de equipamentos para a instalação teve vantagem relativamente a outras marcas. Julgo que a qualidade da marca Grundfos não se coloca em questão e é reconhecida por todos que estão envolvidos neste tipo de instalações.”

Eng. Rui Fernandes
Efacec Ambiente

Contacts_TEXT

Contato

Se necessitar de uma solução semelhante, por favor contate-nos para mais informações.

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671

Contato

Se necessitar de uma solução semelhante, por favor contate-nos para mais informações.

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671