Tratamento de águas

Visão geral

Visão geral

O tratamento de água inclui processos utilizados para tornar a água o mais limpa possível para a sua utilização final e para garantir que serão mantidos os padrões de qualidade para com o consumidor. A Grundfos pode fornecer soluções de bombeamento para facilitar muito esse processo, possúímos soluções para a separação de sólidos recorrendo a tratamentos mecânicos, como a sedimentação e filtragem, e soluções em dosagem para tratamentos químicos, como a desinfecção e a coagulação.

Ampla Gama de Soluções

Os sistemas de bombeamento da Grundfos abrangem bombas submersíveis de aspiração axial e bombas de grande dimensão bipartidas, bem como a nossa bem sucedida bomba centrífuga multiestágio vertical (CR). A nossa gama completa de sistemas de dosagem destina-se a volumes grandes ou pequenos e baseia-se em diferentes tecnologias; os acessórios eletrônicos e eletroquímicos proporcionam controle total; e sistemas totalmente automáticos controlados por CLP para preparação de material a seco e dosagem confiável.

A sustentabilidade das soluções de tratamento de água exige que a solução seja duradoura, garantindo um funcionamento rentável e sem falhas. A Grundfos possui décadas de experiência no desenvolvimento de sistemas de controle e monitoramento para soluções de bombeamento e fabrica os seus próprios motores de bombas para todo o tipo de líquidos e requisitos de caudal.

Precursora em tecnologia de àgua

Inversores de frequência externos (CUE) para velocidade variável e proteção do motor (MP204) para monitorar as condições do motor garantem uma adaptação otimizada à variação das condições. Isto garante uma correspondência perfeita de sistema hidráulico, motores, sistema elétrico e todos os outros componentes mecânicos que compõem uma solução de bombeamento abrangente, proporcionando o melhor ponto de rendimento possível.  

As soluções Grundfos são concebidas especificamente para instalações de bombeamento e todos os componentes são totalmente integrados desde o início. As análises de Custo de Ciclo de Vida demonstraram como é que este processo aparentemente complexo e dispendioso resulta em benefícios significativos para os proprietários. Os acordos de partida da Grundfos garantem uma instalação correta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, da manutenção de rotina a peças sobresselentes e auditorias energéticas.

Aplicações relacionadas
Downloads

Downloads

 

Catálogo Dosagem

Download

Catálogo Dosagem e Desinfecção 2015


Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671