Captação de água

Visão geral

Visão geral

A entrada de água é a primeira fase em qualquer sistema de abastecimento de água. Quer a sua origem sejam águas subterrâneas, águas de superfície de rios e lagos, a dessalinização de água do mar ou água reciclada tratada, a Grundfos oferece soluções de bombeamento completas em qualquer escala - de pequenas bombas submersíveis a bombas de aspiração axial e bombas, de grande dimensão, bipartidas de caudal axial.

A sustentabilidade da entrada de água de uma fonte ao longo do tempo exige que a solução de bombeamento seja rentável e proporcione um funcionamento sem problemas e otimizado em termos energéticos. A Grundfos possui anos de experiência no desenvolvimento de sistemas de controle e monitorização para soluções de bombeamento e fabrica os seus próprios motores de bombas para todo o tipo de líquidos e requisitos de caudal.

Inversores de frequência (CUE) e proteção do motor (MP204), para monitorizar as condições do motor, garantem uma adaptação otimizada à variação das condições. Isto garante uma correspondência perfeita de sistema hidráulico, motores, sistema elétrico e todos os outros componentes mecânicos que compõem uma solução de bombeamento abrangente, proporcionando o melhor ponto de rendimento possível.  

Ao longo dos anos, a Grundfos tem sido pioneira em várias inovações que já se tornaram ou estão em vias de se tornarem normas da indústria. A Grundfos continuará a estar na vanguarda da promoção e disponibilização de soluções eficientes do ponto de vista energético e tecnologia sustentável. São estas inovações que permitirão que a infra-estrutura de abastecimento de água enfrente desafios e cumpra as regulamentações no futuro.

Os motores de elevada eficiência desenvolvidos pela Grundfos, combinados com inversores de frequência integrados ou externos, cumprem os requisitos estabelecidos pela legislação relativa à eficiência dos motores em todo o mundo, chegando mesmo a superá-los em alguns casos. Levando em consideração que, em média, 85% do Custo do Ciclo de Vida (CCV) de um sistema convencional de bombeamento se deve ao custo da energia, mudar para uma tecnologia de motor de elevada eficiência poderá significar uma redução de até 50% do CCV e uma redução do impacto ambiental.

As soluções Grundfos são concebidas especificamente para instalações de utilidades e todos os componentes são totalmente integrados desde o início. A Grundfos pode ir mais longe do que a maioria para dar vida à água de uma forma sustentável em termos financeiros e ambientais. O nosso conhecimento pode ser aplicado na abordagem de assuntos chave como a salvaguarda dos recursos hídricos, ir  ao encontro das necessidades do cliente e garantir uma infra-estrutura rentável. Os acordos Grundfos para os arranques garantem uma instalação correta e os planos de manutenção cobrem todas as eventualidades, desde a manutenção de rotina a peças sobresselentes e auditorias energéticas.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Aplicações relacionadas
Downloads

Downloads

 

SQ Flex

SQ Flex

Novo conceito de bombeamento. Ligado a irrigação, captação de água por energias renováveis.


Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671