Transporte de águas residuais

Visão geral

Visão geral

Comparado com um sistema de abastecimento de água que distribui água e garante pressão suficiente no utilizador final, o transporte de águas residuais requer uma ampla gama de bombas para manter as águas residuais em movimento num ambiente de pressão constantemente variável. Poderá ser necessária uma combinação de esgotos de escoamento por gravidade e sistemas de esgotos pressurizados, dependendo da topografia e das regulamentações locais.

A Grundfos é capaz de cobrir todas as eventualidades, de estações de bombeamento em grande escala totalmente personalizadas a estações de bombeamento submersíveis pré-fabricadas completa, de bombas de caudal axial e misto de grande capacidade, capazes de manusear grandes caudais de águas superficiais ou de tempestade, a bombas trituradoras de baixa altura manométrica para sistemas pressurizados com pequenas quantidades de água e pequenas estações elevatórias para remoção de efluentes de edifícios. Adicionalmente, a Grundfos fornece soluções completas de controle e monitoramento.

As soluções Grundfos são concebidas especificamente para instalações de bombeamento e todos os componentes são totalmente integrados desde o início. A sustentabilidade do transporte de águas residuais ao longo do tempo exige que a solução de bombeamento seja duradoura, garantindo um funcionamento rentável e sem falhas.

A experiência em design de projetos significa que a Grundfos pode garantir soluções ideais em termos de consumo energético sem comprometer a confiabilidade, que é capaz de manter as suas bombas em funcionamento durante projetos de substituição ou renovação e que inclui a minimização de riscos e sustentabilidade nas soluções. Isto é obtido, por exemplo, através de simulações com Dinâmica Computacional de Fluidos (CFD) na fase de design, análises de Custo de Ciclo de Vida para sistemas de bombas completos e auditorias energéticas para otimização energética.

A Grundfos tem décadas de experiência no desenvolvimento de sistemas de controle e monitoramento para soluções de bombeamento e fabrica os seus próprios motores de bombas para todo o tipo de líquidos e requisitos de caudal. Isto garante uma correspondência perfeita de sistema hidráulico, motores, sistema eléctrico e todos os outros componentes mecânicos que compõem uma solução de bombeamento abrangente, proporcionando o melhor ponto de rendimento possível.  

Os motores de elevada eficiência desenvolvidos pela Grundfos, combinados com inversores de frequência cumprem, os requisitos estabelecidos pela legislação relativa à eficiência dos motores em todo o mundo, chegando mesmo a superá-los em alguns casos. Levando em consideração que, em média, 85% do Custo do Ciclo de Vida (CCV) de um sistema convencional de bombeamento se deve ao custo da energia, alterar para uma tecnologia de motor de elevada eficiência poderá significar uma redução de até 50% do CCV e uma redução do impacto ambiental.

Os sistemas de controle e monitoramento aumentam o potencial de melhoria tanto da eficiência como da confiabilidade. A Grundfos fornece conversores de frequência (Grundfos CUE), Controladores Dedicados e supervisão baseada na internet (Gestão Remota Grundfos) totalmente integrados num sistema de bombeamento. Os Controles Dedicados permitem um controle fácil das funcionalidades habituais e especiais da bomba, tais como a otimização de energia e o anti-bloqueio com um interface SCADA de fácil utilização. Os sistemas de monitoramento e controle da Grundfos incluem interfaces de comunicação prontos a utilizar capazes de comunicar com 95% dos padrões de comunicação disponíveis no mercado.

Aplicações relacionadas
Downloads

Downloads

 

Águas Residuais

Águas Residuais

Descrição dos produtos para a aplicação de Águas Residuais.


Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671