Indústria naval

Visão geral

Visão geral

A Grundfos e a indústria naval
- Aventure-se no mar com um parceiro de confiança

Quando se aventura em direção ao mar, deseja que a tranquilidade o acompanhe. É exatamente isso que as bombas para água do mar especializadas da Grundfos lhe garantem. Construída com base em mais de 60 anos de experiência no ramo das bombas, a nossa gama robusta abrange sistemas de bombeamento e bombas amplamente testados para:

  • Lastro
  • Refrigeração do motor
  • Supressão de incêndios
  • Alimentação de caldeira
  • Todas as tarefas de manutenção essenciais

Com dezenas de milhar de bombas Grundfos em funcionamento em navios, compreendemos a importância do rendimento, confiabilidade e qualidade elevados. Fomos o primeiro fabricante de bombas a obter a certificação ISO 9001 - e continuamos a ter objetivos a alcançar para garantir que conseguimos cobrir de forma eficiente todos os seus requisitos de bombeamento no mar. Um produto novo só é lançado se o seu desempenho superar de forma significativa o do produto existente.

A Grundfos não tem rival no que diz respeito a bombas para água do mar eficientes em termos energéticos. A tecnologia de ponta utilizada nas nossas bombas permite que o consumo de energia relacionado com a refrigeração do motor seja reduzido até 50%. Isto é obtido através do ajuste automático da velocidade da bomba à temperatura da água do mar e/ou à carga do motor. Uma vez que cerca de 90% do custo total de uma bomba deriva do consumo de energia, isto permite uma redução significativa dos Custos do Ciclo de Vida.

Como uma companhia global, a assistência profissional está sempre perto de você - até mesmo quando navega pelos sete mares. Com mais de 80 revendedores e centros de serviço em mais de 45 países, você e os seus clientes têm acesso fácil às competências da Grundfos. É apenas mais uma das várias vantagens de seleccionar a Grundfos para o acompanhar no mar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Aplicações relacionadas
Downloads

Download

Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671