Tratamento de águas industriais

Visão geral

Visão geral

Tratamento de águas segundo a Grundfos

  • Purifique o seu negócio com soluções de tratamento de águas eficientes

Se faz parte do mercado de soluções de tratamento de águas altamente confiáveis, as competências da Grundfos irão ao encontro de todas as suas expectativas. Como fornecedor de gama completa, abrangemos todo o ciclo da água, do abastecimento e tratamento à distribuição, e garantimos que cada fase providencia a qualidade exata da água pretendida. Quer pretenda transformar água do mar em água potável ou manusear com grande cuidado água ultra-pura.  

Como especialistas em dosagem, a Grundfos disponibiliza bombas dosadoras digitais avançadas, em complemento a uma ampla gama de soluções de dosagem mecânica para fins de pré-tratamento e desinfecção. As bombas dosadoras digitais são especificamente concebidas para dosar de forma segura e precisa as mais pequenas quantidades de químicos – até 0.0025 l/h. Isto permite um funcionamento rentável, já que não há desperdício de químicos dispendiosos por sobredosagem. Além disso, o risco de destruição do produto devido à adição excessiva de químicos é eficientemente eliminado. Uma vez que a dosagem é contínua, permitindo eliminar as partidas e paragens frequentes e desgastantes, bem como a potencial corrosão, a vida útil da bomba é prolongada.

A gama de bombas dosadoras inclui também bombas dosadoras mecânicas capazes de dosar até 8,000 l/h e de suportar até 200 bar em aplicações especiais.  

A gama de soluções de tratamento de águas da Grundfos inclui também sistemas de desinfecção de qualidade superior, bem como unidades de medição e controle que podem ser personalizadas para ir de encontro aos seus requisitos específicos.

Uma solução de tratamento de águas da Grundfos pode ser personalizada de forma a otimizar processos industriais complexos e exigentes - e a assistência profissional está sempre perto. Como uma empresa verdadeiramente global, a Grundfos está presente em 45 países por todo o mundo, permitindo-lhe e ao seu cliente acesso fácil a conhecimentos e assistência no idioma local.


    Facebook Twitter LinkedIn
Downloads

Downloads

Smart Digital

Smart Digital

Explicação do conceito de Dosagem. Modularidade, Simplicidade e Inteligência.


Dosagem e Desinfecção

Dosagem e Desinfecção

Descreve toda a linha universal para as aplicações industriais, municipais e comerciais. Possui características, faixas de desempenho, descrição e identificação de uma estação de sosagem.


Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671