Águas residuais industriais

Visão geral

Visão geral

Tratamento de águas residuais segundo a Grundfos

  • Usufrua de soluções inigualáveis para águas residuais

Caso queira um tratamento eficiente de águas residuais orgânicas ou químicas - ou uma mistura de ambas - pode contar com uma abordagem profissional da Grundfos ao seu desafio específico. Como fornecedor de gama completa, podemos lhe providenciar produtos de elevada qualidade para todas as fases dos processos de tratamento, garantindo que as suas águas residuais podem ser descarregadas de forma segura no ambiente ou na estação municipal de tratamento de esgotos.  

A nossa gama de bombas para esgotos trata de forma profissional todos os tipos de qualidade de águas residuais, incluindo gravilha, gordura e partículas de todos os tamanhos. Ajustando a capacidade do motor e o tipo de impulsor, a solução pode facilmente ser personalizada para ir ao encontro dos seus requisitos. Igualmente, todas as bombas podem ser equipadas com um sistema de controle e medição que irá monitorar de forma confiável a qualidade da água ao longo do processo de tratamento.

No que diz respeito à desinfecção e dosagem de químicos, a Grundfos atinge verdadeiramente a excelência. Os nossos inigualáveis sistemas de desinfecção e soluções de dosagem digital garantem um funcionamento rentável, uma vez que não há esbanjamento de dinheiro em sobredosagem de químicos dispendiosos. Naturalmente encontram-se também disponíveis bombas doseadoras amplamente testadas e verificadas. As soluções de medição e controlo podem ser personalizadas para ir ao encontro dos requisitos individuais ao longo do processo de tratamento de águas residuais. As fases de floculação, de neutralização e de carvão ativado são outras áreas de especialização.  

Como uma empresa verdadeiramente global, a Grundfos está presente em 45 países por todo o mundo, permitindo-lhe, ao seu cliente, acesso fácil a conhecimentos e assistência no idioma local.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Aplicações relacionadas
Downloads
Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671