Distribuição de água para agricultura

Visão geral

Visão geral

A distribuição de água é sobre como fornecer água à cultura usando várias técnicas, como inundação, aspersão ou aplicações de rega gota-a-gota ou microaspersão.

A manutenção da pressão e caudal correctos nas tubagens e no ponto de rega significa mais água por kWh e poupanças em termos de energia, que constitui um dos elementos de maior custo na agricultura. O controlo da bomba também salvaguarda um caudal de água fiável, ao proteger a bomba de funcionamento em seco, de falhas no motor ou irregularidades na alimentação eléctrica.

Dedicados à rega moderna para agricultura

A Grundfos pode fornecer soluções de bombeamento para rega que reduzem os custos energéticos, salvaguardam a fonte de água e mantêm a produtividade elevada. As nossas competências e tecnologia garantem uma cobertura uniforme apesar da variação das condições. A Grundfos oferece a gama de sistemas de bombeamento para rega mais ampla da indústria. Os nossos sistemas de bombeamento são eficientes, testados para fiabilidade e concebidos para funcionarem na perfeição com as operações de agricultura moderna.

Independentemente da dimensão da aplicação, a Grundfos pode fornecer a pressão e o caudal necessários para a rega moderna para agricultura. Bombas de velocidade variável e controladores facilmente integráveis reagem de forma automática à variação das condições e necessidades para manter os custos reduzidos. Cada componente do sistema é pré-configurado para funcionar na perfeição com o componente seguinte.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Aplicações relacionadas
Downloads
Contacto
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671