Abastecimento de água

Visão geral

Visão geral

Abastecimento de água

Os padrões de consumo variam conforme a indústria. Algumas requerem a utilização frequente de água em pequenas quantidades, enquanto outras necessitam de encher rapidamente vários depósitos de grandes dimensões - sem afetar o abastecimento de água nas diferentes partes do edifício. A gama abrangente de bombas da Grundfos foi cuidadosamente desenvolvida para garantir uma pressão constante e um caudal uniforme em todas as ocasiões nas aplicações de abastecimento de água. Caso seja necessário, a qualidade da água é eficientemente medida e controlada através de um sistema de medição e controle avançado.

As nossas bombas confiáveis podem ser personalizadas para fornecerem a pressão exata requerida, em função da sua aplicação específica. Além das bombas monoestágio e multiestágio, estão disponíveis bombas de pressurização de alto rendimento para garantir uma pressão constante em aplicações cruciais ou exigentes. Os sistemas de pressurização podem ser fornecidos completos, com inversor de frequência e controles.

Obviamente, todas as bombas Grundfos para aplicações de abastecimento de água são oficialmente aprovadas para água potável.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671