Abastecimento de água

Visão geral

Visão geral

Excepcional desempenho doméstico

Um fornecimento constante de água para torneiras e chuveiros em toda a sua casa é um luxo que muitas pessoas tomam como algo comum. Mas nem todas as pessoas no mundo obtem água de forma tão simples.  São necessárias tecnologias de bombeamento inovadoras e soluções sustentáveis para garantir o acesso a água em todo o mundo. Porém, onde quer que você esteja, a Grundfos pode lhe fornecer a água da qual necessita - a uma pressão certa e constante.

A ampla gama de aplicações de abastecimento de água da Grundfos para edificios residenciais é extremamente versátil, abrangendo o abastecimento de água, pressurização, reutilização de água da chuva e irrigação.

Bombas especiais para necessidades especiais


Falta de pressão na rede pública, perda de pressão quando se abre várias torneiras simultaneamente, localização remota, desejo de pressurizar a água da chuva para regar o jardim - aplicações da vida real que representam diferentes desafios, sendo que os estilos de vida e as preferências pessoais variam muito. E é por essa razão que os produtos de abastecimento de água da Grundfos possuem diversos benefícios. Adicionalmente, todas as bombas são projetadas para combinar a maior simplicidade de utilização, segurança, durabilidade e facilidade de instalação. Simplesmente porque todos merecemos praticidade em nossa própria casa.

Sustentabilidade como principal prioridade


As soluções de elevada eficiência energética são uma marca da Grundfos. E a nossa gama de abastecimento de água doméstica não é exceção. Nossos produtos fornecem uma extraordinária eficiência de bombeamento combinada a um consumo energético reduzido, garantindo aos proprietários residenciais a combinação perfeita de elevado conforto e reduzido custo energético. Muitas soluções incluem inversores de frequência que possibilitam a adaptação do desempenho da bomba às necessidades variáveis de vazão ao longo do dia.

Controlador de pressão Grundfos

O Controlador de pressão Grundfos é uma unidade de controle compacta disponível com uma seleção das nossas bombas de abastecimento de água doméstico. Define novos padrões para a integração de funcionalidade e inteligência em soluções de bombas domésticas. O PM1 – Flexibilidade básica e o PM2 – Controle geral abrangem todas as aplicações domésticas, desde as mais simples às complexas e vão ao encontro das necessidades diversificadas do mercado relativas a controle e conforto.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produtos relacionados
Downloads
Brochuras

Abastecimento de água

Faça o download de informação relativa à gama de abastecimento de água Grundfos e questões relacionadas:

scala2

SCALA2

Conheça os detalhes da bomba pressurizadora mais moderna do mercado.


SBA

SBA

Conheça o pressurizador livre de ruídos SBA.


Sololift

Estação elevatória de esgoto

Contato
Assuntos técnicos ou comerciais

Contato

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671
Serviço Pós-Venda

Telefone

(55) 11 4393-5533 Fax: (55) 11 4343-5671